KBH4512ES1

일치 레일 / 왜건의 조합
| 레일 제조업체 | 레일 유형 | 레일 크기 | 캐리지 유형 | |
|---|---|---|---|---|
| HIWIN | HG(QH) | 45 | HGL..CA | 타입 표시 |
| HIWIN | HG(QH) | 45 | HGL..HA | 타입 표시 |
| HIWIN | HG(QH) | 45 | HGW..CA | 타입 표시 |
| HIWIN | HG(QH) | 45 | HGW..CC | 타입 표시 |
| HIWIN | HG(QH) | 45 | HGW..HA | 타입 표시 |
| HIWIN | HG(QH) | 45 | HGW..HC | 타입 표시 |
| HIWIN | HG(QH) | 45 | QHW..CA | 타입 표시 |
| HIWIN | HG(QH) | 45 | QHW..CC | 타입 표시 |
| HIWIN | HG(QH) | 45 | QHW..HA | 타입 표시 |
| HIWIN | HG(QH) | 45 | QHW..HC | 타입 표시 |
| HIWIN | HG(QH) | 45 | HGH..CA | 타입 표시 |
| HIWIN | HG(QH) | 45 | HGH..HA | 타입 표시 |
| HIWIN | HG(QH) | 45 | QHH..CA | 타입 표시 |
| HIWIN | HG(QH) | 45 | QHH..HA | 타입 표시 |
기술 데이터
| 작동 | 유압 |
| 유지력 | 9900 [N] |
| 이론적 유지력 (µ=0,1) | 12375 [N] |
| 플러스 연결 가능 | 아니요 |
| 작동 압력 | 5 ... 160 [bar] |
| 정격 작동 압력 | 150.0 [bar] |
| B10d 값 | 10000000 |
| 위치 정확도 +/- | 0,02 [mm] |
| 개방 시간 | 0.07 [s] |
| 폐쇄 시간 | 0.1 [s] |
| 작동 온도 | -10 ... +70 [°C] |
| 권한 부여 | LABS / REACH / RoHS |
| 무게 | 5.3 [kg] |
| 기능 | 클램핑 및 브레이킹 |
| 상태 | NO (Normally Open) 정상 열림 |
| 장착 방향 | 정면에서 |
| 최대 길이 클램핑 | 163 |
장점 세부 정보

- 프로파일 레일 가이드
모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능 - 반동 스프링
조에 형상 결합 방식으로 집적 - 클램핑 및 브레이킹 조
프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨 - 하우징
- 막
가압 가능 - 변류기
옵션으로 함께 주문 가능