KBH6501RS1

기술 데이터
| 유지력 | 22700 [N] |
| 정격 작동 압력 | 150.0 [bar] |
| 장착 방향 | 정면에서 |
| 최대 길이 클램핑 | 235 |
| 최대 작동 압력 | 160 [bar] |
| 최소 작동 압력 | 5 [bar] |
| 레일 커버 스트립 사용 가능 | 마스킹 테이프 사용 |
| 무게 | 16 [kg] |
장점 세부 정보

- 프로파일 레일 가이드
모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능 - 반동 스프링
조에 형상 결합 방식으로 집적 - 클램핑 및 브레이킹 조
프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨 - 하우징
- 막
가압 가능 - 변류기
옵션으로 함께 주문 가능