KWH3005AS3

기술 데이터
유지력 | 3000 [N] |
정격 작동 압력 | 100.0 [bar] |
장착 방향 | 정면에서 |
최대 길이 클램핑 | 103.5 |
최대 작동 압력 | 110.0 [bar] |
최소 작동 압력 | 5 [bar] |
레일 커버 스트립 사용 가능 | 마스킹 테이프 사용 |
무게 | 1.3 [kg] |
장점 세부 정보

- 프로파일 레일 가이드
모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능 - 반동 스프링
조에 형상 결합 방식으로 집적 - 클램핑 조
프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨 - 하우징
- 막
가압 가능 - 변류기
옵션으로 함께 주문 가능