KWH3005AS3

클램핑 요소
시리즈 KWH

  • 폭 넓은 제품 라인
    모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
  • 정상 열림 (NO)
    압력으로 닫힘
  • 매우 긴 수명
    최대 1,000만 정적 클램핑 주기
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
Bosch RexrothR16.. / KSA (볼)30R1621 (SNH)타입 표시
Bosch RexrothR16.. / KSA (볼)30R1624 (SLH)타입 표시
Ewellix (SKF)LLRH30LLRHC..LR타입 표시
Ewellix (SKF)LLRH30LLRHC..R타입 표시
기술 데이터
작동유압
유지력3000 [N]
이론적 유지력 (µ=0,1)3750 [N]
플러스 연결 가능아니요
작동 압력5 ... 110.0 [bar]
정격 작동 압력100.0 [bar]
B10d 값10000000
위치 정확도 +/-0,02 [mm]
개방 시간0.06 [s]
폐쇄 시간0.1 [s]
작동 온도-10 ... +70 [°C]
권한 부여LABS / REACH / RoHS
무게1.3 [kg]
기능클램핑
상태NO (Normally Open) 정상 열림
장착 방향정면에서
최대 길이 클램핑103.5
장점 세부 정보
  1. 프로파일 레일 가이드
    모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
  2. 반동 스프링
    조에 형상 결합 방식으로 집적
  3. 클램핑 조
    프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨
  4. 하우징

  5. 가압 가능
  6. 변류기
    옵션으로 함께 주문 가능