KWH4501PS1A

클램핑 요소
시리즈 KWH

  • 폭 넓은 제품 라인
    모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
  • 정상 열림 (NO)
    압력으로 닫힘
  • 매우 긴 수명
    최대 1,000만 정적 클램핑 주기
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
THKSVR45SVR..C타입 표시
THKSVR45SVR..LC타입 표시
THKSVR45SVR..LR타입 표시
THKSVR45SVR..R타입 표시
THKSVR45SVR..CH타입 표시
THKSVR45SVR..LCH타입 표시
THKSVR45SVR..LRH타입 표시
THKSVR45SVR..RH타입 표시
THKSVS45SVS..C타입 표시
THKSVS45SVS..LC타입 표시
THKSVS45SVS..LR타입 표시
THKSVS45SVS..R타입 표시
THKSVS45SVS..CH타입 표시
THKSVS45SVS..LCH타입 표시
THKSVS45SVS..LRH타입 표시
THKSVS45SVS..RH타입 표시
기술 데이터
유지력7400 [N]
정격 작동 압력150.0 [bar]
장착 방향정면에서
최대 길이 클램핑169
최대 작동 압력160 [bar]
최소 작동 압력 5 [bar]
스크레이퍼
레일 커버 스트립 사용 가능마스킹 테이프 사용
무게4.7 [kg]
장점 세부 정보
  1. 프로파일 레일 가이드
    모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
  2. 반동 스프링
    조에 형상 결합 방식으로 집적
  3. 클램핑 조
    프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨
  4. 하우징

  5. 가압 가능
  6. 변류기
    옵션으로 함께 주문 가능