KWH4510BS1

              기술 데이터
            
| 작동 | 유압 | 
| 유지력 | 9900 [N] | 
| 이론적 유지력 (µ=0,1) | 12375 [N] | 
| 플러스 연결 가능 | 아니요 | 
| 작동 압력 | 5 ... 160 [bar] | 
| 정격 작동 압력 | 150.0 [bar] | 
| B10d 값 | 10000000 | 
| 위치 정확도 +/- | 0,02 [mm] | 
| 개방 시간 | 0.07 [s] | 
| 폐쇄 시간 | 0.1 [s] | 
| 작동 온도 | -10 ... +70 [°C] | 
| 권한 부여 | LABS / REACH / RoHS | 
| 무게 | 5.1 [kg] | 
| 기능 | 클램핑 | 
| 상태 | NO (Normally Open) 정상 열림 | 
| 장착 방향 | 정면에서 | 
| 최대 길이 클램핑 | 155 | 
              장점 세부 정보
            

- 프로파일 레일 가이드
모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능 - 반동 스프링
조에 형상 결합 방식으로 집적 - 클램핑 조
프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨 - 하우징
 - 막
가압 가능 - 변류기
옵션으로 함께 주문 가능