KWH4514KS1A

일치 레일 / 왜건의 조합
| 레일 제조업체 | 레일 유형 | 레일 크기 | 캐리지 유형 | |
|---|---|---|---|---|
| NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCH..FE | 타입 표시 |
| NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCH..FL | 타입 표시 |
| NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCH..FN | 타입 표시 |
| NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCS..BE | 타입 표시 |
| NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCS..BL | 타입 표시 |
| NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCS..BN | 타입 표시 |
| NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCS..BS | 타입 표시 |
| NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXH..FE | 타입 표시 |
| NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXH..FL | 타입 표시 |
| NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXH..FN | 타입 표시 |
| NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXS..BE | 타입 표시 |
| NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXS..BL | 타입 표시 |
| NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXS..BN | 타입 표시 |
| NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXS..BS | 타입 표시 |
| NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCH..BE | 타입 표시 |
| NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCH..BL | 타입 표시 |
| NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCH..BN | 타입 표시 |
| NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXH..BE | 타입 표시 |
| NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXH..BL | 타입 표시 |
| NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXH..BN | 타입 표시 |
기술 데이터
| 유지력 | 9900 [N] |
| 정격 작동 압력 | 150.0 [bar] |
| 장착 방향 | 정면에서 |
| 최대 길이 클램핑 | 176 |
| 최대 작동 압력 | 160 [bar] |
| 최소 작동 압력 | 5 [bar] |
| 스크레이퍼 | 예 |
| 레일 커버 스트립 사용 가능 | 마스킹 테이프 사용 |
| 무게 | 5.1 [kg] |
장점 세부 정보

- 프로파일 레일 가이드
모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능 - 반동 스프링
조에 형상 결합 방식으로 집적 - 클램핑 조
프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨 - 하우징
- 막
가압 가능 - 변류기
옵션으로 함께 주문 가능