LBHS2501CS2

기술 데이터
작동 | 유압 |
유지력 | 2000 [N] |
이론적 유지력 (µ=0,1) | 2500 [N] |
플러스 연결 가능 | 아니요 |
작동 압력 | 120 ... 130.0 [bar] |
B10d 값 | 500000 |
위치 정확도 +/- | 0,02 [mm] |
개방 시간 | 0.02 [s] |
폐쇄 시간 | 0.02 [s] |
작동 온도 | -10 ... +70 [°C] |
승인 | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
무게 | 0.98 [kg] |
기능 | 클램핑 및 브레이킹 |
상태 | NC (Normally Closed) 정상 닫힘 |
장착 방향 | 정면에서 |
최대 길이 클램핑 | 130 |
장점 세부 정보

- 프로파일 레일 가이드
모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능 - 하우징 - 기능 부품
소재 응력으로 조임력 생성 좁고 낮은 설계 - 침식 윤곽
압력 하에 엘리먼트를 여는 데 쓰임 - 클램핑 및 브레이킹 조
프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨 - 밀봉 플레이트
양쪽에 유압 라인 연결용 - 변류기
"A" 제품 어미 옵션