LBHS3505AS2A

클램핑 요소
시리즈 LBHS

  • 폭 넓은 제품 라인
    모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
  • 정상 닫힘(NC)
    내부 응력을 통한
  • 파워팩
    최대 0.5 백만 정적 클램핑 주기
  • 안전 부재
    정전 시 안전한 브레이크
  • 유연성 극대화
    위에서 추가 유압 연결
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
Bosch RexrothR16.. / KSA (볼)35R1622 (SNS)타입 표시
Bosch RexrothR16.. / KSA (볼)35R1623 (SLS)타입 표시
Bosch RexrothR16.. / KSA (볼)35R1651 (FNS)타입 표시
Bosch RexrothR16.. / KSA (볼)35R1653 (FLS)타입 표시
Bosch RexrothR16.. / KSA (볼)35R1661 (FKS)타입 표시
Bosch RexrothR16.. / KSA (볼)35R1662 (SKS)타입 표시
Bosch RexrothR16.. / KSA (볼)35R1665 (FKS)타입 표시
Bosch RexrothR16.. / KSA (볼)35R1666 (SKS)타입 표시
Bosch RexrothR16.. / KSA (볼)35R1621 (SNH)타입 표시
Bosch RexrothR16.. / KSA (볼)35R1624 (SLH)타입 표시
기술 데이터
작동유압
유지력5000 [N]
이론적 유지력 (µ=0,1)6250 [N]
플러스 연결 가능아니요
작동 압력120 ... 130.0 [bar]
B10d 값500000
위치 정확도 +/-0,02 [mm]
개방 시간0.02 [s]
폐쇄 시간0.02 [s]
작동 온도-10 ... +70 [°C]
권한 부여CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
무게2.8 [kg]
기능클램핑 및 브레이킹
상태NC (Normally Closed) 정상 닫힘
장착 방향정면에서
스크레이퍼
최대 길이 클램핑212.6
장점 세부 정보
  1. 프로파일 레일 가이드
    모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
  2. 하우징 - 기능 부품
    소재 응력으로 조임력 생성 좁고 낮은 설계
  3. 침식 윤곽
    압력 하에 엘리먼트를 여는 데 쓰임
  4. 클램핑 및 브레이킹 조
    프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨
  5. 밀봉 플레이트
    양쪽에 유압 라인 연결용
  6. 변류기
    "A" 제품 어미 옵션