LBHS3512ES2A

일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체 | 레일 유형 | 레일 크기 | 캐리지 유형 | |
---|---|---|---|---|
HIWIN | HG(QH) | 35 | HGL..CA | 타입 표시 |
HIWIN | HG(QH) | 35 | HGL..HA | 타입 표시 |
HIWIN | HG(QH) | 35 | HGW..CA | 타입 표시 |
HIWIN | HG(QH) | 35 | HGW..CC | 타입 표시 |
HIWIN | HG(QH) | 35 | HGW..HA | 타입 표시 |
HIWIN | HG(QH) | 35 | HGW..HC | 타입 표시 |
HIWIN | HG(QH) | 35 | QHW..CC | 타입 표시 |
HIWIN | HG(QH) | 35 | QHW..HC | 타입 표시 |
HIWIN | HG(QH) | 35 | HGH..CA | 타입 표시 |
HIWIN | HG(QH) | 35 | HGH..HA | 타입 표시 |
HIWIN | HG(QH) | 35 | QHH..CA | 타입 표시 |
HIWIN | HG(QH) | 35 | QHH..HA | 타입 표시 |
기술 데이터
유지력 | 5000 [N] |
최소 작동 압력 | 120 [bar] |
장착 방향 | 정면에서 |
최대 길이 클램핑 | 218 |
최대 작동 압력 | 130.0 [bar] |
스크레이퍼 | 예 |
레일 커버 스트립 사용 가능 | JA |
무게 | 2.8 [kg] |
장점 세부 정보

- 프로파일 레일 가이드
모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능 - 하우징 - 기능 부품
소재 응력으로 조임력 생성 좁고 낮은 설계 - 침식 윤곽
압력 하에 엘리먼트를 여는 데 쓰임 - 클램핑 및 브레이킹 조
프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨 - 밀봉 플레이트
양쪽에 유압 라인 연결용 - 변류기
"A" 제품 어미 옵션