LBHS5510BS2A

일치 레일 / 왜건의 조합
| 레일 제조업체 | 레일 유형 | 레일 크기 | 캐리지 유형 | |
|---|---|---|---|---|
| IKO | LRX(MX) | 55 | LRX | 타입 표시 |
| IKO | LRX(MX) | 55 | LRXC | 타입 표시 |
| IKO | LRX(MX) | 55 | LRXG | 타입 표시 |
| IKO | LRX(MX) | 55 | MX | 타입 표시 |
| IKO | LRX(MX) | 55 | MXC | 타입 표시 |
| IKO | LRX(MX) | 55 | MXG | 타입 표시 |
| IKO | LRX(MX) | 55 | MXL | 타입 표시 |
| IKO | LRX(MX) | 55 | MXS | 타입 표시 |
| IKO | LRX(MX) | 55 | LRXD | 타입 표시 |
| IKO | LRX(MX) | 55 | LRXDC | 타입 표시 |
| IKO | LRX(MX) | 55 | LRXDG | 타입 표시 |
| IKO | LRX(MX) | 55 | MXD | 타입 표시 |
| IKO | LRX(MX) | 55 | MXDC | 타입 표시 |
| IKO | LRX(MX) | 55 | MXDG | 타입 표시 |
| IKO | LRX(MX) | 55 | MXDL | 타입 표시 |
기술 데이터
| 작동 | 유압 |
| 유지력 | 11500 [N] |
| 플러스 연결 가능 | 아니요 |
| B10d 값 | 500000 |
| 위치 정확도 +/- | 0,02 [mm] |
| 개방 시간 | 0.02 [s] |
| 폐쇄 시간 | 0.02 [s] |
| 작동 온도 | -10 ... +70 [°C] |
| 권한 부여 | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| 무게 | 7.5 [kg] |
| 기능 | 클램핑 및 브레이킹 |
| 상태 | NC (Normally Closed) 정상 닫힘 |
| 장착 방향 | 정면에서 |
| 스크레이퍼 | 예 |
| 최대 길이 클램핑 | 278 |
장점 세부 정보

- 프로파일 레일 가이드
모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능 - 하우징 - 기능 부품
소재 응력으로 조임력 생성 좁고 낮은 설계 - 침식 윤곽
압력 하에 엘리먼트를 여는 데 쓰임 - 클램핑 및 브레이킹 조
프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨 - 밀봉 플레이트
양쪽에 유압 라인 연결용 - 변류기
"A" 제품 어미 옵션