LKE2014DS1
장비/옵션
통합 조회
기술 데이터
| 유지력 | 800 [N] |
| 전압 | 24 [V] |
| 최대 소비 전력 | 1 [A] |
| 장착 방향 | 정면에서 |
| 최대 길이 클램핑 | 137.3 |
| 레일 커버 스트립 사용 가능 | 마스킹 테이프 사용 |
| 무게 | 0.64 [kg] |
장점 세부 정보

- 프로파일 레일 가이드
모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능 - 편심 기어
모터와 클램핑 조 사이 동력 전달 - 클램핑 조
프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨 - 하우징
- 전기 구동
조임력 생성을 위한 용도 - 슬라이드 블록
가동식 베어링용 - 비상 작동
에너지 차단 시 수동 개방 가능 - 전기 연결 케이블
제어 및 에너지 공급 - 조절 나사
레일 공차 수정