액세서리 레퍼런스
KG80ST
KG80ST
볼 조인트
시리즈 KG
편향 위치 고정 가능
애플리케이션에서의 유연성, 공작물에 적합하게 개별 조정이 가능한 핸들링 및 안정적인 편향 위치 고정이 가능합니다.
대형 수용 플랜지
큰 면적의 장착면은 구조를 단순화하고 부품의 안전한 설치를 가능하게 합니다.
강철 모델
최대 힘 흡수 및 모멘트 흡수는 최대 역학에서 유연한 사용을 가능하게 합니다.
요청 카트에 추가
비교에 추가
기술 데이터
설계 구조
볼 조인트
설비 크기
KG80ST
Fa
70000 [N]
무게
2.2 [kg]
재료
강철
Mx
124 [Nm]
정격 작동 압력
6 [bar]
선회각
30 [°]
다운로드
PDF 데이터시트
다운로드
예비 부품 BOM
다운로드
설치 및 작동 지침
다운로드
CAD 데이터 다운로드
다운로드