GPD5008NO-00-A

3조 센트릭 그리퍼
시리즈 GPD5000

"최상의 제품"

  • 강철 선형 가이드 – 
    뛰어난 가이드 컨셉

    최대 3000만 주기까지 정비가 필요 없이 정밀성, 견고성 및 내구성이 지속해서 유지됩니다. 이러한 특성을 이용하여 기계의 경제성과 공정 안전성을 높이십시오.
  • 누설 및 부식 방지 - 일반 그리퍼
    거의 모든 환경 조건에 적합하며 IP67의 밀봉된 가이드 및 기본적인 부식 방지성으로 그리퍼를 일반적으로 사용할 수 있습니다. 이로 인해 생산 과정에서 많은 유형 사양을 줄여 재고와 공정 비용이 감소합니다.
  • 가치에 대한 약속 – 예외 없이 일관되도록
    GPP 및 GPD5000 그리퍼에 대한 24개월 독점 보증(공작물과 접촉하는 부품 및 마모 부품에 대해서도 제한 없이)의 혜택을 누려보세요. 최고의 안정성, 최고의 생산성 - 연중무휴!
장비/옵션
  • 3000만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
  • IP64
  • 부식 보호
  • 자계 센서
  • 인덕티브 센서
  • 밀폐 공기
  • 큰 스트로크 / 스프링 폐쇄
  • 고력 / 스프링 폐쇄
  • 큰 스트로크 / 스프링 개방
  • 고력 / 스프링 개방
  • 큰 스트로크
  • 고력
  • Steel Linear Guide
  • 클린룸 인증
조당 스트로크8 [mm]
정격 파지력1770 [N]
스프링에 의해 확보된 최소 파지력430 [N]
DIN EN ISO 14644-1에 따른 클린룸 등급6
IEC 60529 준거 보호방식IP64
개방 시 파지력1770 [N]
폐쇄 시간0.055 [s]
개방 시간0.035 [s]
조립된 그리퍼 조 자체 최대 중량0.7 [kg]
그리퍼 조 최대 길이115 [mm]
반복정밀도 +/-0.01 [mm]
작동 압력4 ... 7 [bar]
정격 작동 압력6 [bar]
작동 온도-10 ... +90 [°C]
사이클 당 실린더 부피90 [cm³]
인증LABS / REACH / RoHS
부식 보호예
B10d 값30000000
무게1.1 [kg]
압력 부재 NC / NO / SC / SO
액세서리
세부 정보
직선 케이블 0.3 m - 소켓 M8 플러그 연결
센서 및 에너지 공급
세부 정보
알루미늄 일반 조
액세서리
세부 정보
스틸 일반 조
액세서리
세부 정보
알루미늄 조정 조
액세서리
세부 정보
강철 조정 조
액세서리
세부 정보
교체 조-비고정 부품-세트
액세서리
세부 정보
교체 조-고정 부품
액세서리
세부 정보
각-선회-나사 체결부
센서 및 에너지 공급
세부 정보
압력 보호 밸브
센서 및 에너지 공급
세부 정보
급속 배기 기능이 있는 기본 압력 보호 밸브
센서 및 에너지 공급
세부 정보
자기장 센서 앵글, 케이블 0.3m-커넥터 M8
센서 및 에너지 공급
세부 정보
자기장 센서 직선, 케이블 0.3m-커넥터 M8
센서 및 에너지 공급
세부 정보
2 점 센서 각도, 케이블 0.3m-커넥터 M8
센서 및 에너지 공급
세부 정보
2 포인트 센서 직선, 케이블 0.3 m-커넥터 M8
센서 및 에너지 공급
세부 정보
직선형 위치 센서, 케이블 0.3m - M8 플러그
센서 및 에너지 공급
세부 정보
직선 케이블 5 m - 소켓 M8 플러그 연결
센서 및 에너지 공급
세부 정보
직선 제조 가능한 커넥터 - 플러그 M8
센서 및 에너지 공급
세부 정보
활용도
  • 압력 보호 장치, 지지력 유지
이점
  • 그리퍼에 직접 장착 가능
  • 튜빙 작업 불필요
  • 그리퍼의 모양에 맞게 조정
세부 정보
개별화
활용도
  • 제약, 의료, 화장품, 식품 산업
  • 포장 및 생산 기계
이점
  • FDA 승인을 받은 원료와 코팅으로 제작됨
  • 제품에 유해한 오염 없음
세부 정보
활용도
  • 가연성 물질이 있는 환경에서도
이점
  • 안전한 프로세스 보장
  • 인증됨
  • 모든 제품 및 등급 인증 가능
세부 정보
  1. 순방향 구동 웨지 후크 기어
    • 높은 힘 모멘트 흡수
    • 그리퍼 조의 동기화된 동작
  2. 그리퍼 조
    • 탈착 가능한 센터 슬리브를 통한 그리퍼 조 설치
    • 내장된 윤활 포켓에 의한 장기 윤활
  3. 클램프 서포트
    • 인덕티브 근접 스위치용 수용부
  4. 통합된 파지력 안전 장치
    • 에너지 저장 장치로서 실린더 챔버에 삽입된 스프링
  5. 슬롯 조회
    • 자계 센서 고정 및 위치 설정
  6. 고정 및 위치 설정
    • 개별 설치를 위한 다양한 대안예
    • 높이를 제외하고 동일한 공압식 및 전기식 버전
  7. 구동
    • 이중 작동 공압 실린더
  8. Steel Linear Guide
    • 스틸 인 스틸 방식으로 가이드됨
    • 매우 긴 그리퍼 조 설치 가능
  9. 이중 립 시일
    • 보호기 버전의 경우 IP64 및 IP67까지 (밀폐 공기 포함)
    • 그리스 누설을 방지함으로써 수명 증가

SERIES GPD5000 00-VERSIONS*
SERIES GPD5000 21-VERSIONS*
SERIES GPD5000 AL-VERSIONS*

*Certifications are valid for all versions only up to installation size GPD5013