GP280-99

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GP200
"Wielofunkcyjny"
- Płynna regulacja skoku
Za pomocą śruby nastawczej można indywidualnie dostosować skok do swoich potrzeb. - Sprawdzona technika
Sprawdzona od ponad 20 lat niezawodność gwarantuje użytkownikom bezawaryjną produkcję. - Ochrona przed brudem
Za pomocą zgarniacza na prowadnicach można bezpiecznie użytkować chwytak także w niekorzystnych warunkach otoczenia.
Wyposażenie/opcje
10 mln cykli bez konserwacji (maks.)
IP40
Czujnik pola magnetycznego
Czujnik indukcyjny
Uszczelnienie pneumatyczne
Dane techniczne
| Skok na szczękę | 40 [mm] |
| Nominalna siła chwytania | 1390 [N] |
| Siła chwytająca przy zamykaniu | 1390 [N] |
| Siła chwytająca przy otwieraniu | 1390 [N] |
| Czas zamykania | 0.2 [s] |
| Czas otwierania | 0.2 [s] |
| Dokładność powtarzania +/- | 0.05 [mm] |
| Ciśnienie robocze | 5 ... 10 [bar] |
| Nominalne ciśnienie robocze | 6 [bar] |
| Temperatura robocza | +5 ... +80 [°C] |
| Pojemność cylindra na cykl | 300 [cm³] |
| Dopuszczenia | LABS / REACH / RoHS |
| Typ ochrony wg IEC 60529 | IP40 |
| Wartość B10d | 10000000 |
| Masa | 8.1 [kg] |
Indywidualizacje
![]() | Przewaga
Przewaga
| Szczegóły | ||
![]() | Przewaga
Przewaga
| Szczegóły | ||
![]() | Przewaga
Przewaga
| Szczegóły |
Konstrukcja w przekroju

- Nastawianie skoku
Skok otwarcia płynnie nastawiany Śruba nastawcza zawarta w zakresie dostawy - Przekładnia z hakiem klinowym z wymuszonym prowadzeniem
Zsynchronizowany ruch szczęk chwytających Wysokie przeniesienie siły - Prowadzenie czterokrawędziowe
Duże pochłanianie sił i momentu - Szczęka chwytająca
Mocowanie konkretnej szczęki chwytającej - Mocowanie i pozycjonowanie
Możliwość zastosowania na różnych stronach dla zapewnienia indywidualnego montażu - Wpust sprawdzający
Mocowanie i pozycjonowanie czujników pola magnetycznego - Napęd
Siłownik pneumatyczny o podwójnym działaniu - Doprowadzanie energii
możliwe z kilku stron