Chwytaki uniwersalne z rodziny produktów 5000
Wielokrotnie nagradzane chwytaki pneumatyczne premium z rodziny produktów 5000 z niezwykle wytrzymałą, powlekaną na twardo stalową prowadnicą z rowkiem teowym są prawdziwie wszechstronne. Zaprojektowane z myślą o prawdziwie uniwersalnym zastosowaniu, posiadają szereg funkcji (prędkość, wysokie siły chwytania, długie szczęki chwytaka) w zależności od wariantu i dlatego oferują odpowiednie rozwiązanie do każdej aplikacji!
Chwytaki uniwersalne, pasujące do każdego rozwiązania. Od chwytaków kątowych i koncentrycznych po chwytaki równoległe – w serii 5000 wybór należy do Ciebie!
Twoje korzyści
- Aluminum Linear Guide lub Steel Linear Guide – bezpieczna dla procesu i precyzyjna prowadnica do każdego zastosowania
- Ochrona przed korozją i uszczelnienie do IP67 – do najbardziej niekorzystnych parametrów środowiskowych
- Nawet 30 milionów cykli bezobsługowej pracy – bez przerywania produkcji
- Pneumatyczne, pneumatyczne inteligentne, elektryczne – elastyczność dzięki 3 koncepcjom napędu
- 1 rozstaw śrub mocujących do wszystkich 3 koncepcji napędu – wymiana nie wymaga zmian konstrukcyjnych

Obszary zastosowania
- Do środowisk o średnim i dużym zabrudzeniu
- Stopień ochrony IP64/67
- Klasa pomieszczenia czystego 5/6
- Wariant S ze zwiększoną siłą chwytu
- Ochrona przed korozją i odporność na działanie temperatury
Obszary zastosowania
- Do środowisk czystych i lekko zabrudzonych
- Stopień ochrony IP40
- Klasa pomieszczeń czystych 4
- Wariant L z powiększonym skokiem
Chwytak hybrydowy (IO-Link)
Większa efektywność
O 50% krótsze czasy cyklu
Redukcja
Oszczędność sprężonego powietrza o 90%
IO-Link
Monitorowanie procesu
Obszary zastosowania
- Procesy manipulacji wysokiej prędkości
- Energooszczędne zastosowania pneumatyczne
- Automatyka IO-Link z diagnostyką i monitorowaniem
- Szybkie uruchomienie dzięki IO-Link
- Cyfrowy bliźniak – wirtualne testowanie chwytaków
PEWNY CHWYT – BEZ WZGLĘDU NA TRUDNOŚCI
Wszystkie chwytaki serii 5000 klasy premium są standardowo zabezpieczone przed korozją i uszczelnione zgodnie z IP64, tj. są pyłoszczelne i chronione przed bryzgami wody ze wszystkich stron. Zastosowanie ochraniacza pozwala uzyskać nawet klasę szczelności IP67 (pyłoszczelność i wodoszczelność w przypadku chwilowego zanurzenia).
NIEPOKONANY LIDER
Chwytaki serii 5000 charakteryzują się niskimi współczynnikami tarcia, kompaktową konstrukcją i dobrymi właściwościami podczas przesuwu w trybie awaryjnym. Dzięki temu mogą pracować nawet do 30 milionów cykli bez konserwacji. To idealny wybór w procesach produkcyjnych nastawionych na niezawodność, trwałość i bezawaryjność!

GOTOWI NA PRZYSZŁOŚĆ
Szukasz chwytaków zgodnych z koncepcją Industrie 4.0? Doskonałym wyborem będzie wariant -IL serii 5000. Te pneumatyczno-elektryczne chwytaki hybrydowe z technologią I/O-Link wyśmienicie nadają się dla użytkowników, którzy zamierzają wkroczyć w świat Industrie 4.0, ale nie chcą rezygnować z napędu pneumatycznego. W chwytaku zintegrowany jest system czujników, który wykrywa położenie szczęk chwytaka w zakresie +- 0,05 milimetra. Umożliwia to nie tylko monitorowanie procesu, ale także, na przykład, identyfikację obrabianych przedmiotów na podstawie ich średnicy. Ponadto w chwytakach można zaprogramować łącznie 32 rekordy danych przedmiotu.
Jak krok po kroku zintegrować chwytak IO-Link ze środowiskiem PLC, dowiesz się tutaj:
TRUDNY WYBÓR
Poza chwytakami z prowadnicą z profilowanym rowkiem stal-stal (Steel Linear Guide) warto rozważyć również modele z prowadnicą z profilowanym rowkiem aluminium-stal (Aluminum Linear Guide). Chwytaki te są interesujące dla klientów zwracających uwagę na cenę, którzy jednak nie chcą rezygnować z typowej jakości firmy Zimmer Group. Pod względem technicznym chwytaki GPP/GPD5000AL ze stalowo-aluminiową prowadnicą rowkową przewyższają wszystkie chwytaki z rowkami teowymi i co najmniej dorównują chwytakom z prowadnicami wielozębnymi dostępnym na rynku. Dzięki bezkompromisowej jakości „Made in Germany” Zimmer Group gwarantuje do 15 milionów cykli bezobsługowej pracy.

STANDARD — UCHWYTNE RÓŻNICE
Nasze chwytaki z serii 5000 przekonują ogromną wytrzymałością, doskonałą wydajnością oraz tym, że nadają się do pracy w trybie 24/7, tj. do pracy ciągłej — bez ograniczeń i przy najwyższym stopniu dostępności. Dlatego te chwytaki są — nie tylko dla nas — BETTER THAN THE REST! Potrzebują Państwo potwierdzenia? To żaden problem — tutaj dowiedzą się Państwo, co nasi klienci mówią o naszych chwytakach z serii 5000.
Wyposażenie
Chwytaki serii 5000 są wyposażone w szereg precyzyjnych rozwiązań ułatwiających codzienną pracę. Ponadto oferujemy szeroką gamę akcesoriów do chwytaków, takich jak szczęki uniwersalne, regulowane lub wymienne, a także gwiazdy dociskowe, które znacznie zmniejszają obciążenia chwytaków występujące na przykład podczas procesu łączenia.

SZCZĘKI UNIWERSALNE – UB5000
Do natychmiastowego użycia lub do indywidualnej obróbki
Półfabrykaty szczęk chwytaka są dostępne w wersji aluminiowej (AL) i stalowej (ST) i są montowane bezpośrednio do chwytaka za pomocą dołączonych śrub. Wymagane do tego celu gniazda na tuleje centrujące są już wykonane. Do każdej szczęki jest potrzebna jedna szczęka uniwersalna.
SZCZĘKI REGULOWANE – EB5000
Do dopasowania zakresu chwytania bez użycia narzędzi
Poprzez ręczne uruchomienie sprężynowego mechanizmu blokującego można przesunąć ręcznie szczękę regulacyjną w obrębie siatki z numerowaną skalą. W zależności od działających sił i momentów obrotowych szczęki regulacyjne są dostępne w wersji aluminiowej (AL) i stalowej (ST). Na każdą szczękę chwytaka wymagana jest jedna szczęka regulacyjna.


SZCZĘKI WYMIENNE – WB5000
Umożliwiają szybką wymianę indywidualnych szczęk chwytaka
Na każdą szczękę chwytaka potrzebna jest jedna część stacjonarna i co najmniej jeden zestaw części ruchomych, w zależności od liczby szczęk chwytaka do wymiany. Ręczne blokowanie można wykonać z dwóch stron za pomocą klucza Torx dołączonego do części stacjonarnej.
ELEMENT DOCISKOWY – ADS5000
Dostępne tylko dla serii GPD
Gdy szczęki chwytaka są otwarte, element dociskowy jest używany do wspomaganego sprężyną pozycjonowania przedmiotu obrabianego względem ogranicznika. To znacznie zmniejsza obciążenia chwytaka występujące podczas łączenia.



















