Najlepsze w swojej klasie – Steel Linear Guide

Nasze nagradzane wielokrotnie chwytaki pneumatyczne klasy premium z serii GPP5000 i GPD5000  z niezwykle wytrzymałą prowadnicą z rowkami profilowymi „stal w stali” zostały zaprojektowane do uniwersalnego zastosowania i charakteryzują się wysoką niezawodnością oraz długą żywotnością. Szybkie, precyzyjne i o dużej sile chwytania, oferują odpowiednie rozwiązanie dla każdego zastosowania!

Potrzebujesz porady dotyczącej serii chwytaków z Steel Linear Guide? Napisz do nas!

KONTAKT


Twoje korzyści

Zalety serii w skrócie

STEEL LINEAR GUIDE
Wytrzymała prowadnica z rowkami profilowymi „stal w stali” umożliwia do 30 milionów cykli bezobsługowej pracy i zapewnia maksymalną niezawodność procesu przy pracy ciągłej.
SOLIDNOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ
Maksymalna wytrzymałość dzięki stopniowi ochrony IP64/67, ochronie przed korozją i odporności na temperaturę – niezawodność nawet w trudnych warunkach przemysłowych.
NAJWYŻSZE SIŁY I MOMENTY
Wariant S zapewnia większą siłę chwytu przy tym samym rozmiarze i umożliwia bezpieczne przenoszenie dużych obciążeń.
Kompatybilność z akcesoriami z rodziny produktów 5000
Serie GPP5000 i GPD5000 są w pełni kompatybilne z całą rodziną produktów 5000 i dlatego oferują maksymalną elastyczność.
Stopień ochrony IP64/67
Szczelna konstrukcja chwytaków umożliwia bezproblemowe użytkowanie nawet w najbardziej niesprzyjających warunkach.
Bezobsługowa stalowa prowadnica z rowkami profilowymi
Dzięki konstrukcji o niskim zużyciu nie są konieczne cykliczne przeglądy. Dla użytkownika oznacza to: brak części zamiennych, brak wzywania serwisu, brak dodatkowych kosztów.
Znormalizowana platforma do elastycznej rozbudowy
Dzięki znormalizowanym wymiarom i mocowaniom można elastycznie rozbudowywać lub modernizować swoje systemy. Integracja i modernizacja w ramach rodziny produktów 5000 jest szybka i łatwa.
1. Kompatybilność z akcesoriami z rodziny produktów 5000
Serie GPP5000 i GPD5000 są w pełni kompatybilne z całą rodziną produktów 5000 i dlatego oferują maksymalną elastyczność.
2. Stopień ochrony IP64/67
Szczelna konstrukcja chwytaków umożliwia bezproblemowe użytkowanie nawet w najbardziej niesprzyjających warunkach.
3. Bezobsługowa stalowa prowadnica z rowkami profilowymi
Dzięki konstrukcji o niskim zużyciu nie są konieczne cykliczne przeglądy. Dla użytkownika oznacza to: brak części zamiennych, brak wzywania serwisu, brak dodatkowych kosztów.
4. Znormalizowana platforma do elastycznej rozbudowy
Dzięki znormalizowanym wymiarom i mocowaniom można elastycznie rozbudowywać lub modernizować swoje systemy. Integracja i modernizacja w ramach rodziny produktów 5000 jest szybka i łatwa.

Zalety, które robią różnicę

100%

wszystkich aplikacji można realizować przy użyciu serii GPP5000.

Ponad

100%

większa siła chwytu przy tym samym rozmiarze w wariancie S.

Nawet

45%

niższa cena dzięki możliwości wyboru mniejszego rozmiaru przy tej samej sile.

Chwytaki klasy premium

Stworzone do uniwersalnego zastosowania

Są one zabezpieczone przed korozją, a dzięki stopniowi ochrony IP64 idealnie nadają się do pracy w najbardziej niekorzystnych warunkach środowiskowych. Jeśli to nie wystarczy, serie te obejmują również specjalne wersje z wyposażeniem Protektor i odporne na temperaturę, które mają stopień ochrony IP67.


Bezobsługowość

Serie GPP5000 i GPD5000 oferują bezobsługową pracę do 30 milionów cykli, a tym samym zapewniają długotrwałe użytkowanie i maksymalną dostępność systemu.


Obiecujemy najwyższą jakość – konsekwentnie i bez wyjątków

Podczas gdy inni producenci oferują 36-miesięczną gwarancję, ale z wyłączeniem części mających kontakt z obrabianym przedmiotem i części zużywających się, Zimmer Group, ze swoją bezkompromisową jakością „Made in Germany”, udziela 24-miesięcznej gwarancji na wszystkie swoje chwytaki GPP i GPD5000. Dotyczy to WSZYSTKICH CZĘŚCI bez żadnych „jeśli” lub „lecz”, niezależnie od liczby cykli! Z nami Twój system zarabia pieniądze 24/7.


Certyfikaty

Jakość i bezpieczeństwo to podstawowe elementy filozofii naszej firmy. Nasze testowane regularnie produkty nie tylko spełniają najwyższe standardy jakości, ale także gwarantują długoterminową niezawodność i bezpieczeństwo. Dotyczy to również wszystkich serii z rodziny produktów 5000.

Akcesoria

Jeśli warunki pracy ulegną zmianie, przebudowę na warianty Protektor można przeprowadzić przy minimalnej adaptacji – efektywnie, elastycznie i bez nowych konstrukcji. Serie GPP5000 i GPD5000 są kompatybilne z szeroką gamą akcesoriów. Należą do nich między innymi szczęki regulacyjne do regulacji zakresu chwytania bez użycia narzędzi, wymienne szczęki do szybkiej wymiany oraz precyzyjne czujniki. Niezawodnie monitorują one cały zakres skoku za pośrednictwem IO-Link lub analogowo.

AKCESORIA

UNIWERSALNE ZASTOSOWANIE

PRECYZJA WE WSZYSTKICH SYTUACJACH PRODUKCYJNYCH

Niezależnie od tego, czy chodzi o wysoce zautomatyzowane środowiska produkcyjne, standardową produkcję motoryzacyjną czy elastyczne procesy montażu – serie chwytaków GPP5000 i GPD5000 imponują niezawodną wydajnością i możliwością dostosowania do różnych branż.

INNE REFERENCJE W DZIEDZINIE TECHNIKI MANIPULACYJNEJ

Chwytaki dwuszczękowe równoległe o dużym skoku
Seria GEH6000IL

  • Silnik prądu stałego z enkoderem połączony z przekładnią zębatkową/ślimakową
  • IO-Link on board
więcej
1. Chwytaki dwuszczękowe równoległe
  • Silnik prądu stałego z enkoderem połączony z przekładnią zębatkową/ślimakową
  • IO-Link on board
więcej
Odniesienie do komponentu
Aplikacja GEH6000

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GEP2000

  • Maksymalny skok przy niewielkiej przestrzeni konstrukcyjnej
  • Maksymalnie proste wysterowanie
  • Możliwość pozycjonowania poprzez IO-Link
więcej
1. Chwytaki dwuszczękowe równoległe
  • Maksymalny skok przy niewielkiej przestrzeni konstrukcyjnej
  • Maksymalnie proste wysterowanie
  • Możliwość pozycjonowania poprzez IO-Link
więcej
Odniesienie do komponentu
Automatyczne gwintowanie przycisków

Chwytaki dwuszczękowe równoległe o dużym skoku
Seria GEH6000IL

  • Silnik prądu stałego z enkoderem połączony z przekładnią zębatkową/ślimakową
  • IO-Link on board
więcej
1. Chwytaki dwuszczękowe równoległe
  • Silnik prądu stałego z enkoderem połączony z przekładnią zębatkową/ślimakową
  • IO-Link on board
więcej
Odniesienie do komponentu
Automatyczne przygotowywanie kawy

Chwytaki dwuszczękowe równoległe o dużym skoku
Seria GH6000

  • Napęd bezpośredni synchronizowany poprzez koło zębate
  • Prowadzenie w rowku o kształcie litery „T” pozwala uzyskać maksymalne pochłanianie sił i momentu
więcej
1. Chwytaki dwuszczękowe równoległe
  • Napęd bezpośredni synchronizowany poprzez koło zębate
  • Prowadzenie w rowku o kształcie litery „T” pozwala uzyskać maksymalne pochłanianie sił i momentu
więcej
Odniesienie do komponentu
Automatyczne usuwanie za pomocą FANUC i GH6000

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GPP5000

  • Steel Linear Guide — przemyślana koncepcja prowadnicy
  • Szczelny i odporny na korozję — uniwersalny chwytak
  • Aluminum Linear Guide — alternatywny wybór
więcej
1. Chwytaki dwuszczękowe równoległe
  • Steel Linear Guide — przemyślana koncepcja prowadnicy
  • Szczelny i odporny na korozję — uniwersalny chwytak
  • Aluminum Linear Guide — alternatywny wybór
więcej
Odniesienie do komponentu
Automatyczne wstawianie nakrętek teowych

Chwytaki trójszczękowe koncentryczne
Seria GD300

  • Ekstremalnie wytrzymałe prowadzenie w rowku o kształcie litery „T” pochłania wysokie siły i momenty
  • Osłona przeciwpyłowa zapewnia dodatkową ochronę w ekstremalnych warunkach (dostępna opcjonalnie)
więcej
1. Chwytaki trójszczękowe koncentryczne
  • Ekstremalnie wytrzymałe prowadzenie w rowku o kształcie litery „T” pochłania wysokie siły i momenty
  • Osłona przeciwpyłowa zapewnia dodatkową ochronę w ekstremalnych warunkach (dostępna opcjonalnie)
więcej
Odniesienie do komponentu
Automatyzacja obrabiarek

Chwytaki dwuszczękowe równoległe o dużym skoku
Seria GEH6000IL

  • Silnik prądu stałego z enkoderem połączony z przekładnią zębatkową/ślimakową
  • IO-Link on board
więcej
1. Chwytaki dwuszczękowe równoległe
  • Silnik prądu stałego z enkoderem połączony z przekładnią zębatkową/ślimakową
  • IO-Link on board
więcej
Odniesienie do komponentu
Chwytak IO-Link do uszczelnień promieniowych wałów

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GEP2000

  • Maksymalny skok przy niewielkiej przestrzeni konstrukcyjnej
  • Maksymalnie proste wysterowanie
  • Możliwość pozycjonowania poprzez IO-Link
więcej
1. Chwytaki dwuszczękowe równoległe
  • Maksymalny skok przy niewielkiej przestrzeni konstrukcyjnej
  • Maksymalnie proste wysterowanie
  • Możliwość pozycjonowania poprzez IO-Link
więcej
Odniesienie do komponentu
Chwytak dla kafeterii zakładowej

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GEP2000

  • Maksymalny skok przy niewielkiej przestrzeni konstrukcyjnej
  • Maksymalnie proste wysterowanie
  • Możliwość pozycjonowania poprzez IO-Link
więcej
1. Chwytaki dwuszczękowe równoległe
  • Maksymalny skok przy niewielkiej przestrzeni konstrukcyjnej
  • Maksymalnie proste wysterowanie
  • Możliwość pozycjonowania poprzez IO-Link
więcej
Odniesienie do komponentu
Chwytak do hodowli w pomieszczeniach

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GEP5000

  • W przybliżeniu taka sama siła jak w przypadku porównywalnego chwytaka pneumatycznego
  • Mechaniczne samoistne hamowanie przy spadku napięcia
  • Taki sam układ otworów mocujących jak w przypadku porównywalnego chwytaka pneumatycznego
więcej
1. Chwytaki dwuszczękowe równoległe
  • W przybliżeniu taka sama siła jak w przypadku porównywalnego chwytaka pneumatycznego
  • Mechaniczne samoistne hamowanie przy spadku napięcia
  • Taki sam układ otworów mocujących jak w przypadku porównywalnego chwytaka pneumatycznego
więcej
Odniesienie do komponentu
Chwytak do koła zębatego

Chwytak montażowy O-ringów z zewnątrz
Seria GS

  • Skok rozwierający regulowany za pomocą pierścienia nastawczego znajdującego się na obudowie
  • Ekstremalnie wytrzymałe prowadzenie w rowku o kształcie litery „T” pochłania wysokie siły i momenty
więcej
1. Chwytaki do zastosowań specjalnych
  • Skok rozwierający regulowany za pomocą pierścienia nastawczego znajdującego się na obudowie
  • Ekstremalnie wytrzymałe prowadzenie w rowku o kształcie litery „T” pochłania wysokie siły i momenty
więcej
Odniesienie do komponentu
Chwytak do montażu o-ringów

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GPP5000

  • Steel Linear Guide — przemyślana koncepcja prowadnicy
  • Szczelny i odporny na korozję — uniwersalny chwytak
  • Aluminum Linear Guide — alternatywny wybór
więcej
1. Chwytaki dwuszczękowe równoległe
  • Steel Linear Guide — przemyślana koncepcja prowadnicy
  • Szczelny i odporny na korozję — uniwersalny chwytak
  • Aluminum Linear Guide — alternatywny wybór
więcej
Odniesienie do komponentu
Chwytak do montażu płytek drukowanych z pinami

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GPP5000

  • Steel Linear Guide — przemyślana koncepcja prowadnicy
  • Szczelny i odporny na korozję — uniwersalny chwytak
  • Aluminum Linear Guide — alternatywny wybór
więcej
1. Chwytaki dwuszczękowe równoległe
  • Steel Linear Guide — przemyślana koncepcja prowadnicy
  • Szczelny i odporny na korozję — uniwersalny chwytak
  • Aluminum Linear Guide — alternatywny wybór
więcej
Odniesienie do komponentu
Chwytak do szlifowania i gratowania

Chwytak igłowy
Seria ST

  • Skok rozwierający regulowany za pomocą pierścienia nastawczego znajdującego się na obudowie
  • Ekstremalnie wytrzymałe prowadzenie w rowku o kształcie litery „T” pochłania wysokie siły i momenty
więcej
1. Chwytaki do zastosowań specjalnych
  • Skok rozwierający regulowany za pomocą pierścienia nastawczego znajdującego się na obudowie
  • Ekstremalnie wytrzymałe prowadzenie w rowku o kształcie litery „T” pochłania wysokie siły i momenty
więcej
Odniesienie do komponentu
Chwytak igłowy do gąbek polerskich

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GEP2000

  • Maksymalny skok przy niewielkiej przestrzeni konstrukcyjnej
  • Maksymalnie proste wysterowanie
  • Możliwość pozycjonowania poprzez IO-Link
więcej
1. Chwytaki dwuszczękowe równoległe
  • Maksymalny skok przy niewielkiej przestrzeni konstrukcyjnej
  • Maksymalnie proste wysterowanie
  • Możliwość pozycjonowania poprzez IO-Link
więcej
Odniesienie do komponentu
Chwytak kosza do smażenia

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria MGP800

  • Zintegrowana kontrola pozycji gwarantuje kompaktową budowę i minimalny kontur kolizyjny
  • Szczęki chwytaka ze szlifowanej i hartowanej stali gwarantują precyzję i długą żywotność
więcej
1. Chwytaki dwuszczękowe równoległe
  • Zintegrowana kontrola pozycji gwarantuje kompaktową budowę i minimalny kontur kolizyjny
  • Szczęki chwytaka ze szlifowanej i hartowanej stali gwarantują precyzję i długą żywotność
więcej
Odniesienie do komponentu
Chwytak w automatycznej wkrętarce

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GPP5000

  • Steel Linear Guide — przemyślana koncepcja prowadnicy
  • Szczelny i odporny na korozję — uniwersalny chwytak
  • Aluminum Linear Guide — alternatywny wybór
więcej
1. Chwytaki dwuszczękowe równoległe
  • Steel Linear Guide — przemyślana koncepcja prowadnicy
  • Szczelny i odporny na korozję — uniwersalny chwytak
  • Aluminum Linear Guide — alternatywny wybór
więcej
Odniesienie do komponentu
Chwytanie kwadratowych elementów

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GEP2000

  • Maksymalny skok przy niewielkiej przestrzeni konstrukcyjnej
  • Maksymalnie proste wysterowanie
  • Możliwość pozycjonowania poprzez IO-Link
więcej
1. Chwytaki dwuszczękowe równoległe
  • Maksymalny skok przy niewielkiej przestrzeni konstrukcyjnej
  • Maksymalnie proste wysterowanie
  • Możliwość pozycjonowania poprzez IO-Link
więcej
Odniesienie do komponentu
Elastyczne systemy prowadzenia kabli do seryjnej produkcji elektrolizerów
1.
Odniesienie do komponentu
Elastyczny chwytak HRC do transportu produktów spożywczych i czyszczenia

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GP

  • Ekonomiczne rozwiązanie dzięki wysokiej niezawodności i długiemu okresowi użytkowania
  • Wielokrotnie sprawdzona konstrukcja
więcej
1. Chwytaki dwuszczękowe równoległe
  • Ekonomiczne rozwiązanie dzięki wysokiej niezawodności i długiemu okresowi użytkowania
  • Wielokrotnie sprawdzona konstrukcja
więcej
Odniesienie do komponentu
Etykietowanie

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria MGP800

  • Zintegrowana kontrola pozycji gwarantuje kompaktową budowę i minimalny kontur kolizyjny
  • Szczęki chwytaka ze szlifowanej i hartowanej stali gwarantują precyzję i długą żywotność
więcej

Zmieniacz narzędzia
Seria WPR5000

  • Bezpieczny zmieniacz narzędzi
  • Kinematyka blokady
  • Nieograniczona różnorodność
więcej
1. Chwytaki dwuszczękowe równoległe
  • Zintegrowana kontrola pozycji gwarantuje kompaktową budowę i minimalny kontur kolizyjny
  • Szczęki chwytaka ze szlifowanej i hartowanej stali gwarantują precyzję i długą żywotność
więcej
2. Zmieniacz narzędzia
  • Bezpieczny zmieniacz narzędzi
  • Kinematyka blokady
  • Nieograniczona różnorodność
więcej
Odniesienie do komponentu
Innowacyjna technologia serwomechanizmów robotów

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GEP2000

  • Maksymalny skok przy niewielkiej przestrzeni konstrukcyjnej
  • Maksymalnie proste wysterowanie
  • Możliwość pozycjonowania poprzez IO-Link
więcej
1. Chwytaki dwuszczękowe równoległe
  • Maksymalny skok przy niewielkiej przestrzeni konstrukcyjnej
  • Maksymalnie proste wysterowanie
  • Możliwość pozycjonowania poprzez IO-Link
więcej
Odniesienie do komponentu
Kompaktowe rozwiązanie automatyzacji dla małych serii testowych

Chwytaki dwuszczękowe równoległe o dużym skoku
Seria GEH6000IL

  • Silnik prądu stałego z enkoderem połączony z przekładnią zębatkową/ślimakową
  • IO-Link on board
więcej
1. Chwytaki dwuszczękowe równoległe
  • Silnik prądu stałego z enkoderem połączony z przekładnią zębatkową/ślimakową
  • IO-Link on board
więcej
Odniesienie do komponentu
Komórka drukująca i wiążąca

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GPP5000IL

  • Napęd pneumatyczny połączony z technologią IO-Link
  • Do 50% krótszy czas cyklu i do 90% oszczędności sprężonego powietrza
  • Połączenie za pomocą tylko jednego przewodu pneumatycznego i kabla IO-Link
więcej
1. Chwytaki dwuszczękowe równoległe
  • Napęd pneumatyczny połączony z technologią IO-Link
  • Do 50% krótszy czas cyklu i do 90% oszczędności sprężonego powietrza
  • Połączenie za pomocą tylko jednego przewodu pneumatycznego i kabla IO-Link
więcej
Odniesienie do komponentu
Liniowa maszyna do nawijania stojanów

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria MGP800

  • Zintegrowana kontrola pozycji gwarantuje kompaktową budowę i minimalny kontur kolizyjny
  • Szczęki chwytaka ze szlifowanej i hartowanej stali gwarantują precyzję i długą żywotność
więcej
1. Chwytaki dwuszczękowe równoległe
  • Zintegrowana kontrola pozycji gwarantuje kompaktową budowę i minimalny kontur kolizyjny
  • Szczęki chwytaka ze szlifowanej i hartowanej stali gwarantują precyzję i długą żywotność
więcej
Odniesienie do komponentu
Niezawodna obsługa wrażliwych produktów

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GPP5000

  • Steel Linear Guide — przemyślana koncepcja prowadnicy
  • Szczelny i odporny na korozję — uniwersalny chwytak
  • Aluminum Linear Guide — alternatywny wybór
więcej

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GPP5000AL

  • Aluminum Linear Guide — alternatywny wybór
  • Tylko tutaj – zwiększony skok, niższe koszty
  • Obiecujemy najwyższą jakość – konsekwentnie i bez wyjątków
więcej
1. Chwytaki dwuszczękowe równoległe
  • Steel Linear Guide — przemyślana koncepcja prowadnicy
  • Szczelny i odporny na korozję — uniwersalny chwytak
  • Aluminum Linear Guide — alternatywny wybór
więcej
2. Chwytaki dwuszczękowe równoległe
  • Aluminum Linear Guide — alternatywny wybór
  • Tylko tutaj – zwiększony skok, niższe koszty
  • Obiecujemy najwyższą jakość – konsekwentnie i bez wyjątków
więcej
Odniesienie do komponentu
Niezawodna technologia chwytaków do każdego zastosowania

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GEP2000

  • Maksymalny skok przy niewielkiej przestrzeni konstrukcyjnej
  • Maksymalnie proste wysterowanie
  • Możliwość pozycjonowania poprzez IO-Link
więcej
1. Chwytaki dwuszczękowe równoległe
  • Maksymalny skok przy niewielkiej przestrzeni konstrukcyjnej
  • Maksymalnie proste wysterowanie
  • Możliwość pozycjonowania poprzez IO-Link
więcej
Odniesienie do komponentu
Obsługa filiżanek do kawy

Układy wyrównania osi
Seria XYR1000

  • Odpowiednie dla małych i dużych obciążeń
  • Kołnierz przyłączeniowy zgodny z EN ISO 9409-1: TK 40 ... TK 200
  • Kompensacja osi w płaszczyźnie X-Y
więcej

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GPP5000

  • Steel Linear Guide — przemyślana koncepcja prowadnicy
  • Szczelny i odporny na korozję — uniwersalny chwytak
  • Aluminum Linear Guide — alternatywny wybór
więcej
1. Układy wyrównania osi
  • Odpowiednie dla małych i dużych obciążeń
  • Kołnierz przyłączeniowy zgodny z EN ISO 9409-1: TK 40 ... TK 200
  • Kompensacja osi w płaszczyźnie X-Y
więcej
2. Chwytaki dwuszczękowe równoległe
  • Steel Linear Guide — przemyślana koncepcja prowadnicy
  • Szczelny i odporny na korozję — uniwersalny chwytak
  • Aluminum Linear Guide — alternatywny wybór
więcej
Odniesienie do komponentu
Obsługa w maszynach pomiarowych

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria MGP800

  • Zintegrowana kontrola pozycji gwarantuje kompaktową budowę i minimalny kontur kolizyjny
  • Szczęki chwytaka ze szlifowanej i hartowanej stali gwarantują precyzję i długą żywotność
więcej
1. Chwytaki dwuszczękowe równoległe
  • Zintegrowana kontrola pozycji gwarantuje kompaktową budowę i minimalny kontur kolizyjny
  • Szczęki chwytaka ze szlifowanej i hartowanej stali gwarantują precyzję i długą żywotność
więcej
Odniesienie do komponentu
Obsługa wylewek worków

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GEP2000

  • Maksymalny skok przy niewielkiej przestrzeni konstrukcyjnej
  • Maksymalnie proste wysterowanie
  • Możliwość pozycjonowania poprzez IO-Link
więcej
1. Chwytaki dwuszczękowe równoległe
  • Maksymalny skok przy niewielkiej przestrzeni konstrukcyjnej
  • Maksymalnie proste wysterowanie
  • Możliwość pozycjonowania poprzez IO-Link
więcej
Odniesienie do komponentu
Obsługa zacisków akumulatora

Chwytaki dwuszczękowe kątowe obrotowe
Seria DGK

  • Czujniki pola magnetycznego do pośredniej kontroli pozycji tłoka
  • Siłownik pneumatyczny obustronnego działania z owalnym tłokiem zapewniający maksymalny moment napędowy podczas obracania
więcej
1. Chwytaki dwuszczękowe kątowe
  • Czujniki pola magnetycznego do pośredniej kontroli pozycji tłoka
  • Siłownik pneumatyczny obustronnego działania z owalnym tłokiem zapewniający maksymalny moment napędowy podczas obracania
więcej
Odniesienie do komponentu
Opakowanie plastikowe z uchwytem

Chwytaki trójszczękowe koncentryczne
Seria GPD5000

  • Steel Linear Guide — przemyślana koncepcja prowadnicy
  • Szczelny i odporny na korozję — uniwersalny chwytak
  • Aluminum Linear Guide — alternatywny wybór
więcej
1. Chwytaki trójszczękowe koncentryczne
  • Steel Linear Guide — przemyślana koncepcja prowadnicy
  • Szczelny i odporny na korozję — uniwersalny chwytak
  • Aluminum Linear Guide — alternatywny wybór
więcej
Odniesienie do komponentu
Polerowanie rur ze stali nierdzewnej

Szczęki wychylne
Seria SB

  • Koncentracja na tym, co istotne
  • Sprawdzona technika
  • Elastyczny kąt obrotu
więcej
1. Moduły wychylne i obrotowe
  • Koncentracja na tym, co istotne
  • Sprawdzona technika
  • Elastyczny kąt obrotu
więcej
Odniesienie do komponentu
Precyzyjna obsługa podzespołów elektronicznych

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GP400

  • Wysoka siła chwytania dzięki optymalnemu przełożeniu siły napędowej na siłę chwytania
więcej
1. Chwytaki dwuszczękowe równoległe
  • Wysoka siła chwytania dzięki optymalnemu przełożeniu siły napędowej na siłę chwytania
więcej
Odniesienie do komponentu
Precyzyjne gratowanie

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GEP2000

  • Maksymalny skok przy niewielkiej przestrzeni konstrukcyjnej
  • Maksymalnie proste wysterowanie
  • Możliwość pozycjonowania poprzez IO-Link
więcej
1. Chwytaki dwuszczękowe równoległe
  • Maksymalny skok przy niewielkiej przestrzeni konstrukcyjnej
  • Maksymalnie proste wysterowanie
  • Możliwość pozycjonowania poprzez IO-Link
więcej
Odniesienie do komponentu
Precyzyjny montaż korka spustowego

Chwytaki dwuszczękowe równoległe o dużym skoku
Seria GPH8000

  • Dostępny również z ekstremalnie długimi i ciężkimi szczękami chwytnymi
  • Synchroniczne, asynchroniczne i zabezpieczenie elementu obrabianego
  • Ochrona przed brudem
więcej
1. Chwytaki dwuszczękowe równoległe
  • Dostępny również z ekstremalnie długimi i ciężkimi szczękami chwytnymi
  • Synchroniczne, asynchroniczne i zabezpieczenie elementu obrabianego
  • Ochrona przed brudem
więcej
Odniesienie do komponentu
Przetwarzanie elementów ogrodzenia

Chwytaki trójszczękowe koncentryczne
Seria GPD5000

  • Steel Linear Guide — przemyślana koncepcja prowadnicy
  • Szczelny i odporny na korozję — uniwersalny chwytak
  • Aluminum Linear Guide — alternatywny wybór
więcej

Kołnierz kątowy
Seria WFR

1. Chwytaki trójszczękowe koncentryczne
  • Steel Linear Guide — przemyślana koncepcja prowadnicy
  • Szczelny i odporny na korozję — uniwersalny chwytak
  • Aluminum Linear Guide — alternatywny wybór
więcej
Odniesienie do komponentu
Rozładunek maszyny za pomocą 3-szczękowego chwytaka centrycznego

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GPP5000

  • Steel Linear Guide — przemyślana koncepcja prowadnicy
  • Szczelny i odporny na korozję — uniwersalny chwytak
  • Aluminum Linear Guide — alternatywny wybór
więcej
1. Chwytaki dwuszczękowe równoległe
  • Steel Linear Guide — przemyślana koncepcja prowadnicy
  • Szczelny i odporny na korozję — uniwersalny chwytak
  • Aluminum Linear Guide — alternatywny wybór
więcej
Odniesienie do komponentu
System szlifowania

Rozdzielacze obrotowe
Seria DVR

  • Odpowiednie dla małych i dużych obciążeń
  • Kołnierz przyłączeniowy zgodny z EN ISO 9409-1: TK40... TK160
  • Z 4...8 przepustami pneumatycznymi
  • Z 4...12 przepustami elektrycznymi
więcej

Kołnierz kątowy
Seria WFR

Chwytaki trójszczękowe koncentryczne
Seria GPD5000

  • Steel Linear Guide — przemyślana koncepcja prowadnicy
  • Szczelny i odporny na korozję — uniwersalny chwytak
  • Aluminum Linear Guide — alternatywny wybór
więcej
1. Rozdzielacze obrotowe
  • Odpowiednie dla małych i dużych obciążeń
  • Kołnierz przyłączeniowy zgodny z EN ISO 9409-1: TK40... TK160
  • Z 4...8 przepustami pneumatycznymi
  • Z 4...12 przepustami elektrycznymi
więcej
3. Chwytaki trójszczękowe koncentryczne
  • Steel Linear Guide — przemyślana koncepcja prowadnicy
  • Szczelny i odporny na korozję — uniwersalny chwytak
  • Aluminum Linear Guide — alternatywny wybór
więcej
Odniesienie do komponentu
Technologia Wassermann

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GP400

  • Wysoka siła chwytania dzięki optymalnemu przełożeniu siły napędowej na siłę chwytania
więcej
1. Chwytaki dwuszczękowe równoległe
  • Wysoka siła chwytania dzięki optymalnemu przełożeniu siły napędowej na siłę chwytania
więcej
Odniesienie do komponentu
Urządzenie do frezowania rowków i transportu profili

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GPP5000

  • Steel Linear Guide — przemyślana koncepcja prowadnicy
  • Szczelny i odporny na korozję — uniwersalny chwytak
  • Aluminum Linear Guide — alternatywny wybór
więcej

Chwytaki trójszczękowe koncentryczne
Seria GPD5000

  • Steel Linear Guide — przemyślana koncepcja prowadnicy
  • Szczelny i odporny na korozję — uniwersalny chwytak
  • Aluminum Linear Guide — alternatywny wybór
więcej

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GPP5000AL

  • Aluminum Linear Guide — alternatywny wybór
  • Tylko tutaj – zwiększony skok, niższe koszty
  • Obiecujemy najwyższą jakość – konsekwentnie i bez wyjątków
więcej

Chwytaki trójszczękowe koncentryczne
Seria GPD5000AL

  • Aluminum Linear Guide — alternatywny wybór
  • Szeroka gama akcesoriów
  • Obiecujemy najwyższą jakość – konsekwentnie i bez wyjątków
więcej
1. Chwytaki dwuszczękowe równoległe
  • Steel Linear Guide — przemyślana koncepcja prowadnicy
  • Szczelny i odporny na korozję — uniwersalny chwytak
  • Aluminum Linear Guide — alternatywny wybór
więcej
2. Chwytaki trójszczękowe koncentryczne
  • Steel Linear Guide — przemyślana koncepcja prowadnicy
  • Szczelny i odporny na korozję — uniwersalny chwytak
  • Aluminum Linear Guide — alternatywny wybór
więcej
3. Chwytaki dwuszczękowe równoległe
  • Aluminum Linear Guide — alternatywny wybór
  • Tylko tutaj – zwiększony skok, niższe koszty
  • Obiecujemy najwyższą jakość – konsekwentnie i bez wyjątków
więcej
4. Chwytaki trójszczękowe koncentryczne
  • Aluminum Linear Guide — alternatywny wybór
  • Szeroka gama akcesoriów
  • Obiecujemy najwyższą jakość – konsekwentnie i bez wyjątków
więcej
Odniesienie do komponentu
W pełni zautomatyzowana produkcja surowych części

Chwytaki dwuszczękowe równoległe o dużym skoku
Seria GEH6000IL

  • Silnik prądu stałego z enkoderem połączony z przekładnią zębatkową/ślimakową
  • IO-Link on board
więcej
1. Chwytaki dwuszczękowe równoległe
  • Silnik prądu stałego z enkoderem połączony z przekładnią zębatkową/ślimakową
  • IO-Link on board
więcej
Odniesienie do komponentu
W pełni zautomatyzowany robot do chipów

Zmieniacz narzędzia
Seria WWR

  • Kołnierz robota z rozstawem otworów wg EN ISO 9409-1
  • Do operowania ciężarami do 300 kg
więcej
1. Zmieniacz narzędzia
  • Kołnierz robota z rozstawem otworów wg EN ISO 9409-1
  • Do operowania ciężarami do 300 kg
więcej
Odniesienie do komponentu
WWR w warsztacie blacharskim

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GPP5000IL

  • Napęd pneumatyczny połączony z technologią IO-Link
  • Do 50% krótszy czas cyklu i do 90% oszczędności sprężonego powietrza
  • Połączenie za pomocą tylko jednego przewodu pneumatycznego i kabla IO-Link
więcej
1. Chwytaki dwuszczękowe równoległe
  • Napęd pneumatyczny połączony z technologią IO-Link
  • Do 50% krótszy czas cyklu i do 90% oszczędności sprężonego powietrza
  • Połączenie za pomocą tylko jednego przewodu pneumatycznego i kabla IO-Link
więcej
Odniesienie do komponentu
Wysokowydajna automatyzacja z FANUC

Chwytaki dwuszczękowe równoległe o dużym skoku
Seria GH6000

  • Napęd bezpośredni synchronizowany poprzez koło zębate
  • Prowadzenie w rowku o kształcie litery „T” pozwala uzyskać maksymalne pochłanianie sił i momentu
więcej
1. Chwytaki dwuszczękowe równoległe
  • Napęd bezpośredni synchronizowany poprzez koło zębate
  • Prowadzenie w rowku o kształcie litery „T” pozwala uzyskać maksymalne pochłanianie sił i momentu
więcej
Odniesienie do komponentu
Wysokowydajna obsługa ciężkich komponentów

Chwytak montażowy O-ringów z zewnątrz
Seria GS

  • Skok rozwierający regulowany za pomocą pierścienia nastawczego znajdującego się na obudowie
  • Ekstremalnie wytrzymałe prowadzenie w rowku o kształcie litery „T” pochłania wysokie siły i momenty
więcej
1. Chwytaki do zastosowań specjalnych
  • Skok rozwierający regulowany za pomocą pierścienia nastawczego znajdującego się na obudowie
  • Ekstremalnie wytrzymałe prowadzenie w rowku o kształcie litery „T” pochłania wysokie siły i momenty
więcej
Odniesienie do komponentu
Zakładanie uszczelek

Chwytaki dwuszczękowe równoległe obrotowe
Seria REP2000

  • Kompaktowe połączenie jednostki obrotowej i chwytaka
  • Mechaniczne samoistne hamowanie przy spadku napięcia
  • Sterowanie przez IO-Link
więcej
1. Chwytaki dwuszczękowe równoległe
  • Kompaktowe połączenie jednostki obrotowej i chwytaka
  • Mechaniczne samoistne hamowanie przy spadku napięcia
  • Sterowanie przez IO-Link
więcej
Odniesienie do komponentu
Zautomatyzowana kontrola końcowa linii produkcyjnej z wbudowaną funkcją chwytania i obracania

Chwytaki dwuszczękowe równoległe o dużym skoku
Seria GEH6000IL

  • Silnik prądu stałego z enkoderem połączony z przekładnią zębatkową/ślimakową
  • IO-Link on board
więcej
1. Chwytaki dwuszczękowe równoległe
  • Silnik prądu stałego z enkoderem połączony z przekładnią zębatkową/ślimakową
  • IO-Link on board
więcej
Odniesienie do komponentu
Zautomatyzowana obróbka tulei mocujących

Chwytaki dwuszczękowe równoległe obrotowe
Seria REP2000

  • Kompaktowe połączenie jednostki obrotowej i chwytaka
  • Mechaniczne samoistne hamowanie przy spadku napięcia
  • Sterowanie przez IO-Link
więcej
1. Chwytaki dwuszczękowe równoległe
  • Kompaktowe połączenie jednostki obrotowej i chwytaka
  • Mechaniczne samoistne hamowanie przy spadku napięcia
  • Sterowanie przez IO-Link
więcej
Odniesienie do komponentu
Zautomatyzowana obsługa próbek w laboratorium

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GPP5000

  • Steel Linear Guide — przemyślana koncepcja prowadnicy
  • Szczelny i odporny na korozję — uniwersalny chwytak
  • Aluminum Linear Guide — alternatywny wybór
więcej
1. Chwytaki dwuszczękowe równoległe
  • Steel Linear Guide — przemyślana koncepcja prowadnicy
  • Szczelny i odporny na korozję — uniwersalny chwytak
  • Aluminum Linear Guide — alternatywny wybór
więcej
Odniesienie do komponentu
Załadunek i rozładunek części mechanicznych

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GPP5000

  • Steel Linear Guide — przemyślana koncepcja prowadnicy
  • Szczelny i odporny na korozję — uniwersalny chwytak
  • Aluminum Linear Guide — alternatywny wybór
więcej
1. Chwytaki dwuszczękowe równoległe
  • Steel Linear Guide — przemyślana koncepcja prowadnicy
  • Szczelny i odporny na korozję — uniwersalny chwytak
  • Aluminum Linear Guide — alternatywny wybór
więcej
Odniesienie do komponentu
Załadunek i rozładunek maszyn dla przemysłu motoryzacyjnego

Chwytaki trójszczękowe koncentryczne
Seria GPD5000

  • Steel Linear Guide — przemyślana koncepcja prowadnicy
  • Szczelny i odporny na korozję — uniwersalny chwytak
  • Aluminum Linear Guide — alternatywny wybór
więcej
1. Chwytaki trójszczękowe koncentryczne
  • Steel Linear Guide — przemyślana koncepcja prowadnicy
  • Szczelny i odporny na korozję — uniwersalny chwytak
  • Aluminum Linear Guide — alternatywny wybór
więcej
Odniesienie do komponentu
Załadunek i rozładunek maszyny

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GP400

  • Wysoka siła chwytania dzięki optymalnemu przełożeniu siły napędowej na siłę chwytania
więcej
1. Chwytaki dwuszczękowe równoległe
  • Wysoka siła chwytania dzięki optymalnemu przełożeniu siły napędowej na siłę chwytania
więcej
Odniesienie do komponentu
Zintegrowana automatyzacja montażu od podawania do pakowania w tace i KLT

Zmieniacz narzędzia
Seria WWR

  • Kołnierz robota z rozstawem otworów wg EN ISO 9409-1
  • Do operowania ciężarami do 300 kg
więcej
1. Zmieniacz narzędzia
  • Kołnierz robota z rozstawem otworów wg EN ISO 9409-1
  • Do operowania ciężarami do 300 kg
więcej
Odniesienie do komponentu
Zmieniacz narzędzi do zastosowań spawalniczych
Odniesienie do komponentu
Chwytak do występów tanecznych
Odniesienie do komponentu
Chwytanie i obróbka elementów z giętego drutu
Odniesienie do komponentu
GPP5000 w użyciu w obróbce metalu
Odniesienie do komponentu
Höchste Präzision und Qualitätssicherung durch den GH6000
Odniesienie do komponentu
Indywidualne zaopatrzenie w napoje
Odniesienie do komponentu
Napełnianie i uszczelnianie w pomieszczeniu czystym
Odniesienie do komponentu
Otwieranie i zamykanie pojemników z zakrętkami
Odniesienie do komponentu
Produkcja komponentów do palników olejowych
Odniesienie do komponentu
Produkcja zębników kierowniczych do samochodowych układów kierowniczych
Odniesienie do komponentu
Robotyka ze zdalnym sterowaniem HoloLens
Odniesienie do komponentu
Stacje robocze do montażu zespołowego
Odniesienie do komponentu
System HRC z chwytakiem do współpracy człowiek-robot (seria HRC)
Odniesienie do komponentu
System kontroli w przemyśle farmaceutycznym
Odniesienie do komponentu
W pełni zautomatyzowany recykling palet
Odniesienie do komponentu
Zautomatyzowane zaciskanie, obracanie i przenoszenie grzejników
Odniesienie do komponentu
Zautomatyzowany system zamykania

Więcej niż tylko technologia manipulacji

Najlepszy serwis dla najlepszych chwytaków

Dzięki międzynarodowej sieci Zimmer Group możesz korzystać z bezpośredniego lokalnego wsparcia na całym świecie. Spójna dokumentacja i przemyślana oferta akcesoriów zapewniają również łatwą obsługę
i konserwację.

KONTAKT Z SERWISEM

Infolinia

- Osobisty doradca
- Wsparcie w przypadku usterek, błędów procesu, problemów z obsługą 
- Analiza usterek przez telefon, wideo, zdalnie
 

Serwis naprawczy

- Naprawa uszkodzonych podzespołów
- Naprawy i konserwacja 
- Remonty generalne
- Diagnostyka i naprawa

Serwis lokalny

- Instalacja mechaniczna i elektryczna
- Uruchomienie mechaniczne i elektryczne
- Wsparcie produkcji w celu optymalizacji
- Przeglądy i naprawy
- Usuwanie usterek

Szkolenia

- Szkolenia operatorów
- Rozwiązywanie problemów i diagnostyka
- Obsługa HMI
- Konserwacja

FAQ – Chwytaki z Steel Linear Guide

Co oznacza „Steel Linear Guide” dla rodziny chwytaków 5000?

Steel Linear Guide to niezwykle wytrzymała prowadnica z rowkami profilowymi typu „stal w stali”, oferująca maksymalną precyzję i niezawodność procesu. Ta stalowa prowadnica umożliwia do 30 milionów cykli bezobsługowej pracy i zapewnia długotrwałą wydajność nawet w trudnych warunkach przemysłowych.

Do jakich zastosowań nadaje się rodzina chwytaków 5000 z Steel Linear Guide?

Seria 5000 oferuje chwytaki uniwersalne, które mogą być stosowane w branży budowy maszyn, przemyśle motoryzacyjnym, obróbce metali oraz do zautomatyzowanych procesów manipulacji i montażu wszelkiego rodzaju. Dzięki wysokiej wytrzymałości i stopniowi ochrony IP64/67 nadaje się również do wymagających środowisk.

Które modele chwytaków są dostępne z prowadnicą Steel Linear Guide?

Modele chwytaków obejmują 2-szczękowe chwytaki równoległe z serii pneumatycznej GPP5000 oraz 3-szczękowe chwytaki koncentryczne GPD5000 – każdy z prowadnicą Steel Linear Guide zapewniającą maksymalną precyzję i niezawodność. Dostępne są również serie pneumatyczno-inteligentne GPP5000IL i GPD5000IL oraz serie z napędem elektrycznym GEP5000 i GED5000.

Jak wytrzymałe są chwytaki z Steel Linear Guide?

Kluczowe korzyści obejmują:

  • Wysokie siły chwytania i wysokie momenty obrotowe
  • Bezobsługowa praca przez 30 milionów cykli
  • Kompatybilność z szeroką gamą akcesoriów z rodziny 5000
  • Solidne uszczelnienie i ochrona przed korozją

Cechy te zwiększają niezawodność procesu i wyraźnie obniżają koszty operacyjne.

Jak wybrać odpowiedni chwytak do mojej aplikacji?

Skorzystaj z naszej wyszukiwarki produktówChwytaki lub skontaktuj się ze swoim osobistym doradcą. Pomożemy Ci wybrać odpowiedni chwytak w oparciu o rozmiar przedmiotu obrabianego, siły chwytania, warunki pracy i wymagania dotyczące automatyzacji.

Potrzebuję innego rodzaju napędu. Czy istnieją również elektryczne wersje chwytaków?

Tak, oprócz wersji pneumatycznych dostępne są również chwytaki sterowane elektrycznie lub hybrydowo, które nadają się do zastosowań o wysokich wymaganiach w zakresie automatyzacji. Sterowane hybrydowo chwytaki z serii GPP5000IL i GPD5000IL posiadają zintegrowane zawory. Chwytaki elektryczne z serii GEP5000 i GED5000 umożliwiają indywidualne ustawienie siły chwytania. Oba warianty posiadają zintegrowane czujniki. 


Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Dane osobowe
Wiadomość