ZIMO2000-213757-A

  • 专业人才短缺?轻松解决!
    快速弥补短期人力不足。
  • 即刻投入生产
    预制功能模块大幅简化调试与应用流程。
  • 多机型灵活适配
    兼容各种机器人型号。包括协作型与工业级机器人。
  • 全球服务与支持
    依托远程维护技术,服务随时直达。
  • 投资回报快
    1.5 年即可收回成本,经济效益显著。
  • 无限扩展潜能
    资深编程人员可进行深度二次开发,系统支持扩展任意定制功能模块与接口。
设备/选项
  • 非常适合小批量和多品种生产应用
  • 提高生产力
  • 灵活部署
  • 优化生产流程
  • 可个性化配置
  • 快速投资回报率 (ROI)
版本Easy Automation
可视化控制Zimmer HMI
长度720 [mm]
宽度785 [mm]
'深度700 [mm]
PLC 控制Beckhoff
重量360 [kg]
荷载5 [kg]
工作范围950 [mm]
机器人制造商ABB
机器人型号CRB 15000-5/0.95
机械手控制器OmniCore C30
机器人位置 - 操作侧左侧
机器人在操作员一侧逆时针对齐270 [°]
包括机器人在内的高度1750 [mm]
气动连接联接插座 NW7
电气连接插头 CEE 16 A,400V,5 针
操作温度+5 ... +40 [°C]
认证LABS / REACH / RoHS
配置依据
1x
基础模块
移动机器人
1x 详情
1x
房间人机界面
选配
1x 详情
ABB
机器人
详情
ABB
机器人
详情
ABB
机器人
详情
ABB IRB
机器人
详情
ABB IRB
机器人
详情
ABB IRB
机器人
详情
ABB IRB
机器人
详情
ABB IRB
机器人
详情
通用机器人
机器人
详情
通用机器人
机器人
详情
通用机器人
机器人
详情
发那科
机器人
详情
发那科
机器人
详情
发那科
机器人
详情
发那科
机器人
详情
安全扫描仪
选配
详情
MATCH 储藏站
选配
详情
Schnittstellen
选配
详情
Schnittstellen
选配
详情
Schnittstellen
选配
详情
Schnittstellen
选配
详情
Schnittstellen
选配
详情
Schnittstellen
选配
详情
Schnittstellen
选配
详情
远程维护
选配
详情
对接轨道
选配
详情
小型装载托盘放置架
选配
详情
  1. 基本模块
  2. 使用 Zimmer 人机界面和控制面板,可随时开始编程
  3. 兼容机器人
  4. 终端效应器
  5. 选项

资料下载

PDF 数据表