DSV1-4

Válvula antiretorno pilotada
Serie DSV

  • Para almacenar un cilindro de efecto doble en caso de fallo de la presión de servicio
  • La válvula consta de 2 válvulas antirretorno que se desbloquean neumáticamente
Rosca de conexiónG1/4"
Ventilación rápidaNo
Diámetro nominal7 [mm]
Caudal nominal A-P11000 [Nl/min]
Caudal nominal B-P21000 [Nl/min]
Caudal nominal P1-A650 [Nl/min]
Caudal nominal P2-B650 [Nl/min]
Fuga máx.10 [cm³/h]
Presión de servicio1 ... 10 [bar]
Temperatura de servicio-10 ... +70 [°C]
HomologacionesLABS / REACH / RoHS
Peso0.27 [kg]