GPP5025S-IL-10-A

Pinzas paralelas
Serie GPP5000IL
"La híbrida, neumática con IO-Link"
- Accionamiento neumático combinado con la tecnología IO-Link
- Hasta un 50 % de reducción del tiempo de ciclo y hasta un 90 % de ahorro de aire comprimido
- Conexión mediante solo una tubería de aire y cable IO-Link
- Tecnología de válvulas, detectores, indicación de estado, control de presión y temperatura integrados
- Detección de piezas en el rango de +/- 0,05 mm con rango de tolerancia programable
- Pueden programarse 32 registros de datos de piezas de trabajo
- Protegida contra corrosión y estanca según IP64
- Hasta 30 millones de ciclos sin necesidad de mantenimiento
Equipamiento/Opciones
30 mill. de ciclos exento de mantenimiento (máx.)
Fuerza elevada S
Detección integrada
IP64
Protegido contra corrosión
Posibilidad de aire presurizado
IO-Link
Tecnología de válvulas integrada
Datos técnicos
| Accionamiento | IO-Link |
| Carrera por mordaza | 14 [mm] |
| Fuerza de agarre al cerrar | 6360 [N] |
| Fuerza de agarre al abrir | 6760 [N] |
| Número de ciclos máx. | 120 [ciclos/min] |
| Peso propio del dedo montado máx. | 7 [kg] |
| Longitud de los dedos máx. | 265 [mm] |
| Precisión de repetición +/- | 0.02 [mm] |
| Presión de servicio | 3 ... 8 [bar] |
| Presión de servicio nominal | 6 [bar] |
| Temperatura de servicio | +5 ... +50 [°C] |
| Volumen de cilindro por ciclo | 420 [cm³] |
| Tecnología de válvulas integrada | Sí |
| Detección de la posición integrada | Sí |
| Tensión | 24 [V] |
| Consumo de corriente max. | 0.12 [A] |
| Homologaciones | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Protección según IEC 60529 | IP64 |
| Peso | 8.8 [kg] |
Individualizaciones
![]() | Utilización
Ventaja
| Detalles | ||
![]() | Utilización
Ventaja
| Detalles |
Detalle de las ventajas

- Transmisión a través de plano inclinado con guía forzada
Elevada absorción de fuerzas y momentos mediante guía de apoyo Movimiento sincronizado de las mordazas - Mordazas
Precisión en el montaje de los dedos a través de casquillos de centraje Lubricación permanente mediante depósito de reserva de engrase - Steel Linear Guide
Guiado de acero sobre acero Permite la instalación de dedos extremadamente largos - Retén labial doble
IP64 Evita el escape de grasa y por lo tanto ofrece una vida útil más elevada - Autoretención integrada
Muelle instalado en el cilindro para autoretención - Fijación y posicionamiento
Alternativamente, en varios lados de la pinza para un montaje individual - Detección de la posición
Detector Hall integrado - Tecnología de válvulas integrada
Accionamiento de la pinza mediante suministro de aire comprimido - Módulo de control integrado
Solución de cable único mediante IO-Link Posibilidad de lectura de la presión, la temperatura, la posición y otros parámetros