KWH3012FS1

Elemento de sujeción
Serie KWH

  • Amplia gama de productos
    Para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente
  • Abierto sin energía (NO)
    De cierre con presión
  • Vida útil extremadamente larga
    10 millones de ciclos de enclavamiento estáticos
Fabricante de guíasTipo de guíaTamaño de guíaTipo de carro
HIWINRG(QR)30RGW..CCmostrar variante
HIWINRG(QR)30RGW..HCmostrar variante
HIWINRG(QR)30RGH..CAmostrar variante
HIWINRG(QR)30RGH..HAmostrar variante
HIWINRG(QR)30QRW..CCmostrar variante
HIWINRG(QR)30QRW..HCmostrar variante
HIWINRG(QR)30QRH..CAmostrar variante
HIWINRG(QR)30QRH..HAmostrar variante
Accionamientohidráulica
Fuerza de sujeción3000 [N]
Presión de servicio5 ... 110.0 [bar]
posibilidad de conexión PLUSNo
Presión de servicio nominal100.0 [bar]
Valor B10d10000000
Precisión de posicionamiento +/-0,02 [mm]
Tiempo de apertura0.06 [s]
Tiempo de cierre0.1 [s]
Temperatura de servicio-10 ... +70 [°C]
HomologacionesLABS / REACH / RoHS
Peso1.9 [kg]
FunciónFrenado
EstadoNO (Normally Open) los elementos están abiertos sin presión
Dirección de montajedesde el frente
longitud máx. de sujeción103.5
  1. Guía lineal precisa y rígida
    Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente
  2. Muelle de recuperación
    Integrado en unión positiva en las pinzas
  3. Mordazas de sujeción
    Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida
  4. Carcasa
  5. Membrana
    Para la aplicación de presión
  6. Rascador
    Puede solicitarse de forma opcional