LBHS6510BS2A

Elemento de sujeción
Serie LBHS

  • Amplia gama de productos
    Para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente
  • cerrado sin energía (NC)
    mediante tensión propia
  • La potencia
    0.5 millones ciclos de enclavamiento estáticos
  • Elemento de seguridad
    Enclavamiento seguro en caso de caída de energía
  • Máxima flexibilidad
    Conexión hidráulica adicional desde arriba
Fabricante de guíasTipo de guíaTamaño de guíaTipo de carro
IKOLRX(MX)65LRXmostrar variante
IKOLRX(MX)65LRXCmostrar variante
IKOLRX(MX)65LRXDmostrar variante
IKOLRX(MX)65LRXDCmostrar variante
IKOLRX(MX)65LRXDGmostrar variante
IKOLRX(MX)65LRXGmostrar variante
IKOLRX(MX)65MXmostrar variante
IKOLRX(MX)65MXCmostrar variante
IKOLRX(MX)65MXDmostrar variante
IKOLRX(MX)65MXDCmostrar variante
IKOLRX(MX)65MXDGmostrar variante
IKOLRX(MX)65MXDLmostrar variante
IKOLRX(MX)65MXGmostrar variante
IKOLRX(MX)65MXLmostrar variante
Accionamientohidráulica
Fuerza de sujeción15000 [N]
Presión de servicio120 ... 130.0 [bar]
posibilidad de conexión PLUSNo
Valor B10d500000
Precisión de posicionamiento +/-0,02 [mm]
Tiempo de apertura0.02 [s]
Tiempo de cierre0.02 [s]
Temperatura de servicio-10 ... +70 [°C]
HomologacionesCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Peso14 [kg]
FunciónEnclavamiento y frenado
EstadoNC (Normally Closed) los elementos están cerrados sin presión
Dirección de montajedesde el frente
Rascador
longitud máx. de sujeción314
  1. Guía lineal precisa y rígida
    Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente
  2. Carcasa - componente funcional
    Generación de la fuerza de enclavamiento mediante tensión del material construcción estrecha y pequeña
  3. Contorno erosionado
    sirve para abrir el elemento bajo presión
  4. Zapatas de freno y mordazas de sujeción
    Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida
  5. Placas estancas
    para la conexión en ambos lados de la tubería hidráulica
  6. Rascador
    opcionalmente con terminación de artículo "A"