MCP0901H

Elemento de sujeción
Serie MCP
- Tipo constructivo pequeño
Para todas las guías lineales precisas y rígidas en miniatura de uso corriente - Abierto sin energía (NO)
De cierre con presión - Elevados tiempos en servicio
5 millones de ciclos de enclavamiento estáticos
Combinaciones de carril/carro adecuadas
| Fabricante de guías | Tipo de guía | Tamaño de guía | Tipo de carro | |
|---|---|---|---|---|
| THK | SRS | 9 | SRS..M | mostrar variante |
| THK | SRS | 9 | SRS..N | mostrar variante |
Datos técnicos
| Accionamiento | neumáticos |
| Fuerza de sujeción | 130 [N] |
| Presión de servicio | 2 ... 6.5 [bar] |
| posibilidad de conexión PLUS | No |
| Presión de servicio nominal | 6 [bar] |
| Valor B10d | 5000000 |
| Precisión de posicionamiento +/- | 0,05 [mm] |
| Tiempo de apertura | 0.015 [s] |
| Tiempo de cierre | 0.01 [s] |
| Temperatura de servicio | -10 ... +70 [°C] |
| Homologaciones | LABS / REACH / RoHS |
| Peso | 0.078 [kg] |
| Función | Frenado |
| Estado | NO (Normally Open) los elementos están abiertos sin presión |
| Dirección de montaje | desde arriba |
| Volumen de cilindro por ciclo | 2 [cm³] |
| longitud máx. de sujeción | 34 |
Detalle de las ventajas

- Guías lineales precisas y rígidas en miniatura
Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas en miniatura de uso corriente - Mecanismo de cuña
Multiplicación de fuerza entre émbolos y mordazas de sujeción - Mordazas de sujeción
Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida - Carcasa
- Émbolo neumático
El émbolo mueve el mecanismo de cuña en sentido longitudinal - Taco de corredera
Para colocación flotante