MCPS0701A-LP

- Tipo constructivo pequeño
Para todas las guías lineales precisas y rígidas en miniatura de uso corriente - cerrado sin energía (NC)
Mediante acumulador de energía por resorte - Elevados tiempos en servicio
5 millones de ciclos de enclavamiento estáticos - Fuerza de sujeción elevada
Mediante accionamiento con aire PLUS - Elemento de seguridad
Enclavamiento seguro en caso de caída de energía
Combinaciones de carril/carro adecuadas
| Fabricante de guías | Tipo de guía | Tamaño de guía | Tipo de carro | |
|---|---|---|---|---|
| Bosch Rexroth | R044.. / MSA (bola en miniatura) | 7 | R0442 | mostrar variante |
| Bosch Rexroth | R044.. / MSA (bola en miniatura) | 7 | R0444 | mostrar variante |
| HepcoMotion | MLG | 7 | MLG..C | mostrar variante |
| HepcoMotion | MLG | 7 | MLG..L | mostrar variante |
| HepcoMotion | MLG | 7 | MLG..N | mostrar variante |
| HepcoMotion | MLGB | 7 | MLGB..C | mostrar variante |
| HepcoMotion | MLGB | 7 | MLGB..L | mostrar variante |
| HepcoMotion | MLGB | 7 | MLGB..N | mostrar variante |
| IKO | LWL | 7 | LWL..B | mostrar variante |
| IKO | LWL | 7 | LWL..N | mostrar variante |
| IKO | LWL | 7 | LWLC..B | mostrar variante |
| IKO | LWL | 7 | LWLC..N | mostrar variante |
| IKO | LWL | 7 | LWLG..B | mostrar variante |
| IKO | LWL | 7 | LWLG..N | mostrar variante |
| IKO | ML | 7 | ML | mostrar variante |
| IKO | ML | 7 | MLC | mostrar variante |
| IKO | ML | 7 | MLG | mostrar variante |
| INA | TKDM(KUEM) | 7 | KWEM | mostrar variante |
| INA | TKDM(KUEM) | 7 | KWEM..-C | mostrar variante |
| INA | TKDM(KUEM) | 7 | KWEM..-L | mostrar variante |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SEB | mostrar variante |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SEBM | mostrar variante |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SEBS | mostrar variante |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SEBSN | mostrar variante |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SEBZ | mostrar variante |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SECB | mostrar variante |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SELB | mostrar variante |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SELBM | mostrar variante |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SELBN | mostrar variante |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SELBZ | mostrar variante |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SEZB | mostrar variante |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SSZSB | mostrar variante |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SZB | mostrar variante |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SZCB | mostrar variante |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SZLB | mostrar variante |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SZMB | mostrar variante |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SZNB | mostrar variante |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SZSB | mostrar variante |
| NSK | PU(P1U) | 7 | PAU..AR | mostrar variante |
| THK | RSR | 7 | RSR..M | mostrar variante |
| THK | RSR | 7 | RSR..N | mostrar variante |
| THK | RSR | 7 | RSR..ZM | mostrar variante |
| HIWIN | MGN | 7 | MGN..C | mostrar variante |
| HIWIN | MGN | 7 | MGN..H | mostrar variante |
Datos técnicos
| Accionamiento | neumáticos |
| Fuerza de sujeción | 80 [N] |
| Presión de servicio | 4 ... 6.5 [bar] |
| posibilidad de conexión PLUS | Sí |
| Fuerza de sujeción Conexión PLUS | 150 [N] |
| Presión de servicio nominal | 4 [bar] |
| Precisión de posicionamiento +/- | 0,05 [mm] |
| Temperatura de servicio | -10 ... +70 [°C] |
| Homologaciones | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Peso | 0.08 [kg] |
| Función | Frenado |
| Estado | NC (Normally Closed) los elementos están cerrados sin presión |
| Dirección de montaje | desde el frente |
| longitud máx. de sujeción | 52.5 |
Detalle de las ventajas

- Guías lineales precisas y rígidas en miniatura
Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas en miniatura de uso corriente - Mecanismo de cuña
Multiplicación de fuerza entre émbolos y mordazas de sujeción - Mordazas de sujeción
Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida - Carcasa
- Émbolo neumático
El émbolo mueve el mecanismo de cuña en sentido longitudinal - Acumulador de energía por resorte
Para el cierre sin presión de la unidad de enclavamiento - Taco de corredera
Para colocación flotante