MKRS4000A-LP

Elemento de sujeción
Serie MKRS
- Independientemente del fabricante
Para guías cilíndricas y de ejes - cerrado sin energía (NC)
Mediante acumulador de energía por resorte - Elevados tiempos en servicio
5 millones de ciclos de enclavamiento estáticos - Elemento de seguridad
Enclavamiento seguro en caso de caída de energía
Datos técnicos
| Accionamiento | neumáticos |
| Fuerza de sujeción | 1350 [N] |
| Presión de servicio | 4 ... 6.5 [bar] |
| Momento de sujeción | 27 [Nm] |
| posibilidad de conexión PLUS | No |
| Valor B10d | 5000000 |
| Precisión de posicionamiento +/- | 0,02 [mm] |
| Tiempo de apertura | 0.03 [s] |
| Tiempo de cierre | 0.035 [s] |
| Temperatura de servicio | -10 ... +70 [°C] |
| Homologaciones | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Peso | 2.4 [kg] |
| Ø eje | 40 [mm] |
| Función | Frenado |
| Estado | NC (Normally Closed) los elementos están cerrados sin presión |
| Dirección de montaje | desde arriba |
| Volumen de cilindro por ciclo | 19 [cm³] |
| longitud máx. de sujeción | 82 |
Detalle de las ventajas

- Guía a rodillos
Adecuado para guías cilíndricas y de ejes - Mecanismo de cuña
Multiplicación de fuerza entre émbolos y mordazas de sujeción - Mordazas de sujeción
Se comprime en la guía a rodillos - Carcasa
- Émbolo neumático
El émbolo mueve el mecanismo de cuña en sentido longitudinal - Acumulador de energía por resorte
Para el cierre sin presión de la unidad de enclavamiento