MKS6501-1000-LP

Elemento de sujeción
Serie MKS
- Amplia gama de productos
Para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - cerrado sin energía (NC)
Mediante acumulador de energía por resorte - Elevados tiempos en servicio
5 millones de ciclos de enclavamiento estáticos - Fuerza de sujeción elevada
Mediante accionamiento con aire PLUS - Elemento de seguridad
Enclavamiento seguro en caso de caída de energía
Equipamiento/Opciones
Conexión PLUS
Combinaciones de carril/carro adecuadas
| Fabricante de guías | Tipo de guía | Tamaño de guía | Tipo de carro | |
|---|---|---|---|---|
| THK | HCR | 65 | HCR65A+60/1000R | mostrar variante |
| THK | HCR | 65 | HCR65A+60/1500R | mostrar variante |
| THK | HCR | 65 | HCR65A+30/3000R | mostrar variante |
| THK | HCR | 65 | HCR65A+45/2000R | mostrar variante |
| THK | HCR | 65 | HCR65A+45/2500R | mostrar variante |
Datos técnicos
| Accionamiento | neumáticos |
| Fuerza de sujeción | 1350 [N] |
| Presión de servicio | 4 ... 6.5 [bar] |
| posibilidad de conexión PLUS | Sí |
| Fuerza de sujeción Conexión PLUS | 2000 [N] |
| Presión de servicio nominal | 4 [bar] |
| Valor B10d | 5000000 |
| Precisión de posicionamiento +/- | 0,02 [mm] |
| Tiempo de apertura | 0.055 [s] |
| Tiempo de cierre | 0.035 [s] |
| Temperatura de servicio | -10 ... +70 [°C] |
| Clase de sala limpia según DIN EN ISO 14644-1 | 6 |
| Homologaciones | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Peso | 2.8 [kg] |
| Función | Frenado |
| Estado | NC (Normally Closed) los elementos están cerrados sin presión |
| Dirección de montaje | desde arriba |
| Volumen de cilindro por ciclo | 18 [cm³] |
| longitud máx. de sujeción | 82 |
Detalle de las ventajas

- Guía lineal precisa y rígida
Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - Mecanismo de cuña
Multiplicación de fuerza entre émbolos y mordazas de sujeción - Mordazas de sujeción
Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida - Carcasa
- Émbolo neumático
El émbolo mueve el mecanismo de cuña en sentido longitudinal - Acumulador de energía por resorte
Para el cierre sin presión de la unidad de enclavamiento