SO-30322015

Modelo descatalogado
Nota sobre el modelo anterior
Este producto pertenece a nuestros modelos anteriores y sigue estando disponible aquí para proporcionarle información técnica y asistencia. Si tiene alguna pregunta sobre este modelo anterior, utilice el formulario de contacto. ¡Estaremos encantados de ayudarle! Para consultas sobre productos, utilice el enlace superior para acceder al modelo sucesor mejorado.

Dedo de aspiración recto amort
Serie SO-303

Datos personales
Mensaje
G1G1/8"
G2G1/8"
Medida A15 [mm]
Medida B32 [mm]
Medida L min.65 [mm]
Medida L max.80 [mm]
Peso32 [g]