ZBX55-PU-14M

Ventosa de fuelles
Serie ZBX

  • Geometría óptima
    • Para superficies lisas y curvadas
    • Uso universal
    • Compensación de altura y función de amortiguación mediante 2,5 pliegues
    • Estructura perfilada en la parte inferior de la ventosa para una fricción elevada entre la pieza de trabajo y la ventosa de vacío
  • Campos de aplicación
    • Embalaje
    • Bienes de consumo
    • Intralogística
Diámetro55 [mm]
MaterialPoliuretano
Dureza Shore60
ColorNaranja translúcido
Rosca de conexiónG1/4" exterior
DiseñoVentosa de fuelles
Forma de ventosaredondo
Temperatura de servicio0 ... +60 [°C]
Carrera19.5 [mm]
Volumen29.5 [cm³]
Fuerza de elevación vertical a -20 kPa74.56 [N]
Fuerza de elevación vertical a -60 kPa99.08 [N]
Fuerza de elevación vertical a -90 kPa119.68 [N]
Peso0.027 [kg]
Ventosa de fuelles
Ventosas
Detalles