Sistema de manipulación para bloques de cilindros

Motor de combustión convencional

  • Carrera de fuerza dominante para punto de referencia uniforme
  • Servoejes giratorios
  • Guía de medios interna
  • Eje giratorio estanco
Equipamiento/Opciones
  • Neumático
  • Accionamiento del servomotor de CA
  • Agarre exterior
  • Mantenimiento de la posición mediante elemento de sujeción
Tipo de accionamientoPNEU
Fuerza de agarre máx.2000 [N]
Concepto de agarreFORM
AutorretenciónKLE
Carrera máx.200 [mm]
Clase IPIP40
Peso del sistema130 [kg]
Peso máx. de la pieza de trabajo45 [kg]
Temperatura de la pieza de trabajo máx.40 [°C]