UBPS6504BS1L-LP

Elemento de sujeción
Serie UBPS
- Amplia gama de productos
Para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - cerrado sin energía (NC)
Mediante acumulador de energía por resorte - Elevados tiempos en servicio
5 millones de ciclos de enclavamiento estáticos - Fuerza de sujeción elevada
Mediante accionamiento con aire PLUS - Elemento de seguridad
Enclavamiento seguro en caso de caída de energía
Equipamiento/Opciones
Conexión PLUS
Combinaciones de carril/carro adecuadas
| Fabricante de guías | Tipo de guía | Tamaño de guía | Tipo de carro | |
|---|---|---|---|---|
| NSK | NH(N1H) | 65 | NAH..AN | mostrar variante |
| NSK | NH(N1H) | 65 | NAH..BN | mostrar variante |
| NSK | NH(N1H) | 65 | NAH..EM | mostrar variante |
| NSK | NH(N1H) | 65 | NAH..GM | mostrar variante |
| NSK | LH(L1H) | 65 | LAA...ELZ | mostrar variante |
| NSK | LH(L1H) | 65 | LAA...EMZ | mostrar variante |
| NSK | LH(L1H) | 65 | LAA...FLZ | mostrar variante |
| NSK | LH(L1H) | 65 | LAA...GLZ | mostrar variante |
| NSK | LH(L1H) | 65 | LAA...GMZ | mostrar variante |
| NSK | LH(L1H) | 65 | LAA...HLZ | mostrar variante |
| NSK | LH(L1H) | 65 | LAA...ANZ | mostrar variante |
| NSK | LH(L1H) | 65 | LAA...BNZ | mostrar variante |
Datos técnicos
| Accionamiento | neumáticos |
| Fuerza de sujeción | 5300 [N] |
| Presión de servicio | 4 ... 6.5 [bar] |
| posibilidad de conexión PLUS | Sí |
| Fuerza de sujeción Conexión PLUS | 5850 [N] |
| Presión de servicio nominal | 4 [bar] |
| Valor B10d | 5000000 |
| Precisión de posicionamiento +/- | 0,02 [mm] |
| Tiempo de apertura | 0.4 [s] |
| Tiempo de cierre | 0.06 [s] |
| Temperatura de servicio | -10 ... +70 [°C] |
| Homologaciones | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Peso | 14 [kg] |
| Función | Enclavamiento y frenado |
| Estado | NC (Normally Closed) los elementos están cerrados sin presión |
| Dirección de montaje | desde arriba |
| Volumen de cilindro por ciclo | 150 [cm³] |
| longitud máx. de sujeción | 197 |
Detalle de las ventajas

- Guía lineal precisa y rígida
Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - Mecanismo de cuña
Multiplicación de fuerza entre émbolos y zapatas de freno y mordazas de sujeción - Zapatas de freno y mordazas de sujeción
Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida - Carcasa
- Émbolo neumático
El émbolo mueve el mecanismo de cuña en sentido longitudinal - Acumulador de energía por resorte
Para el cierre sin presión de la unidad de enclavamiento - Rascador
Puede solicitarse de forma opcional - Válvula integrada (opcional)
tiempo de cierre hasta un 60 % más rápido independiente de la longitud de cable