L’option économique – Aluminum Linear Guide
Les séries avec Aluminum Linear Guide de la gamme de produits 5000 vous offrent une grande diversité de variantes et une flexibilité maximale à des conditions intéressantes. La combinaison des avantages technologiques et économiques des séries GPP5000AL et GPD5000AL vous aide à atteindre l’équilibre optimal entre performances et coûts.
Vous souhaitez obtenir des conseils sur les séries de pinces avec Aluminum Linear Guide ? Alors écrivez-nous, nous attendons avec impatience votre message !
Vos avantages
Les avantages des séries en un coup d’œil


Des avantages qui font toute la différence
Gesamthub der Serien GPP5000 und GPP5000AL im Überblick


Plus de
80 %
de toutes les applications peuvent être réalisées avec la version économique AL.
Jusqu’à
60 %
de longueur de course en plus pour la même taille grâce à la variante Long Stroke.
Jusqu’à
25 %
d’économie par rapport à la variante N avec une course identique.
La comparaison avec les autres produits du marché
Solution économique et qualitative
Même en comparaison directe avec d’autres pinces disponibles sur le marché, les séries GPP5000AL et GPD5000AL affichent d’excellents résultats. Elles sont économiquement plus attractives et, grâce à leurs dimensions et moyens de fixation standardisés, elles sont faciles à intégrer à des structures existantes.

Juste rapport qualité-prix
En tant qu’alternative économique au sein de la gamme 5000 de qualité supérieure, les modèles avec Aluminum Linear Guide proposent une qualité et une fiabilité remarquables – le choix idéal pour les clients attentifs au prix qui ne veulent pas renoncer à la qualité habituelle du Zimmer Group.

Changement aisé
La gamme de produits évolutive 5000 comprend également la version Steel Linear Guide (entièrement en acier) que vous pouvez adopter à tout moment. Les dimensions et les interfaces standardisées ainsi que la vaste gamme d’accessoires garantissent une compatibilité maximale. Il est ainsi possible de l’intégrer dans des installations existantes sans difficultés et sans adaptations coûteuses.

Petite taille, mais grande course
Grâce à la variante Long Stroke, vous pouvez choisir de plus petites tailles mais continuer à réaliser de grandes courses. Votre avantage : une pince nettement plus légère et plus économique, tout en conservant la même course. Une flexibilité maximale, sans compromis en matière de poids, de prix ou de performances.
Notre promesse : une qualité sans compromis
Les séries GPP5000AL et GPD5000AL allient haute précision, robustesse et rentabilité maximale au sein d’un concept de plateforme unique. Nous sommes convaincus de ces atouts et vous proposons donc une qualité irréprochable « Made in Germany » pour toutes vos pinces 5000. Cela signifie que nous offrons une garantie complète de 24 mois – pour tous les composants et indépendamment du nombre de cycles. Telle est notre promesse !


Normes et directives respectées
La qualité et la sécurité sont des éléments fondamentaux de notre philosophie d’entreprise. Nos produits sont régulièrement contrôlés et répondent non seulement aux normes de qualité les plus élevées, mais garantissent également une fiabilité et une sécurité à long terme.
Les accessoires
Si les conditions d’utilisation évoluent, alors vous pouvez passer au Steel Linear Guide ou aux variantes protégées IP grâce à des adaptations minimales – de manière efficace, flexible et sans nouvelle planification. Cela est rendu possible par la multitude d’accessoires et de tailles de la gamme de produits 5000. Il convient ici de mentionner les mors de réglage pour l’adaptation sans outil de la zone de préhension, les mors interchangeables pour le changement rapide des mors ainsi que les capteurs précis qui surveillent de manière fiable toute la plage de course via IO-Link ou de manière analogique.

UTILISATION POLYVALENTE
VARIABLE POUR TOUTES LES SITUATIONS DE PRODUCTION
Que ce soit dans des environnements de production hautement automatisés, des applications sensibles en salle propre ou des processus logistiques flexibles, les séries de pinces GPP5000AL et GPD5000AL convainquent par leurs performances fiables et leur capacité d’adaptation dans tous les secteurs.
Retour sur investissement
Efficacité et absence d’entretien
Avec les séries Aluminum Linear Guide de la gamme de pinces 5000, vous rentabilisez très rapidement votre investissement. La combinaison de faibles coûts d’acquisition, d’un design ne nécessitant pas d’entretien et d’une sécurité maximale des processus réduit durablement les coûts d’exploitation et vous procure un avantage concurrentiel technologique et économique indéniable.

Fiabilité assurée même en cas d’utilisation à long terme
Les séries avec Aluminum Linear Guide de la gamme 5000 brillent par leur endurance, car elles fonctionnent sans entretien pendant plus de 15 millions de cycles.
Suppression des temps d’arrêt
Une qualité de fabrication élevée garantit un fonctionnement stable sur le long terme. Les pinces fonctionnent de manière fiable pendant des millions de cycles, sans arrêts imprévus ni interventions de service.
Mise en service/modifications plus rapides
Grâce aux dimensions et aux fixations standardisées, les pinces peuvent être intégrées rapidement dans des installations existantes et sont faciles à mettre à niveau.
Pas d’opérations de maintenance
Le design peu sujet à l’usure permet de supprimer les intervalles de maintenance. Pour vous, cela signifie : pas de pièces de rechange, pas d’interventions de service, pas de frais ultérieurs.
Coûts d’investissement réduits
Les séries AL vous permettent d’accéder à la gamme de produits 5000 à un prix particulièrement avantageux. Elles allient des performances fiables en termes de processus à des coûts d’acquisition raisonnables.
Caractéristiques techniques
Détails convaincants

| Série GPP5000AL | Caractéristiques techniques | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Taille | Course par mors [mm] | Force de préhension [N] | Poids [kg] | Classe IP | |
| GPP5003AL | 2,5 - 4 | 85 - 205 | 0,078 - 0,093 | IP40 | |
| GPP5004AL | 4 - 6 | 130 - 295 | 0,15 - 0,19 | IP40 | |
| GPP5006AL | 6 - 8 | 230 - 485 | 0,28 - 0,34 | IP40 | |
| GPP5008AL | 8 - 10 | 390 - 750 | 0,51 - 0,61 | IP40 | |
| GPP5010AL | 10 - 13 | 650 - 1320 | 0,82 - 1 | IP40 | |
| GPP5013AL | 13 - 16 | 1115 - 1860 | 1,4 - 1,8 | IP40 | |
| GPP5016AL | 16 - 20 | 1650 - 2990 | 2,7 - 3,6 | IP40 | |
| GPP5025AL | 25 | 3280 - 4710 | 5,7 - 7,5 | IP40 | |

| Série GPD5000AL | Caractéristiques techniques | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Taille | Course par mors [mm] | Force de préhension [N] | Poids [kg] | Classe IP | |
| GPD5003AL | 2,5 | 310 - 465 | 0,14 - 0,17 | IP40 | |
| GPD5004AL | 4 | 460 - 690 | 0,26 - 0,32 | IP40 | |
| GPD5006AL | 6 | 740 - 1080 | 0,47 - 0,57 | IP40 | |
| GPD5008AL | 8 | 1260 - 1770 | 0,88 - 1,1 | IP40 | |
| GPD5010AL | 10 | 2290 - 3250 | 1,5 - 1,9 | IP40 | |
| GPD5013AL | 13 | 3770 - 5200 | 2,8 - 3,6 | IP40 | |
| GPD5016AL | 16 | 6870 - 9490 | 6,1 - 7,7 | IP40 | |
Bien plus qu’une simple technique de manutention
Le meilleur service dédié aux meilleures pinces
Grâce au réseau international du Zimmer Group, vous bénéficiez d’une assistance directement sur site dans le monde entier. Une documentation cohérente et une gamme d’accessoires bien pensée garantissent en outre une utilisation
et une maintenance aisées.
FAQ – SÉRIES DE PINCES 5000AL (Aluminum Linear Guide)
La variante AL désigne les pinces de la série 5000 avec guidage par rainure profilée en acier/aluminium (Aluminum Linear Guide). Cette version combine la qualité éprouvée du Zimmer Group avec un système de guidage économique et convient particulièrement aux utilisateurs attentifs au prix.
Le guidage acier/aluminium offre :
- De meilleures performances que les pinces classiques à guidage par rainure en T
- Des performances au moins égales à celles des guidages par glissière crantée présents sur le marché
- Un rapport qualité-prix intéressant
- Jusqu’à 15 millions de cycles sans entretien
La variante AL représente donc une alternative efficace pour de nombreuses tâches d’automatisation.
Les pinces haut de gamme avec Steel Linear Guide sont conçues pour une robustesse et une précision maximales et peuvent atteindre jusqu’à 30 millions de cycles sans entretien. Le guidage AL présente quant à lui un coût d’acquisition plus avantageux et surpasse les guidages traditionnels par rainure en T, mais il présente des limites mécaniques légèrement différentes en cas de charges extrêmes.
Les paramètres de performance des pinces AL incluent :
- Aluminum Linear Guide
- Durée de vie pouvant atteindre 15 millions de cycles sans entretien
- Indice de protection IP40
- Variante de protecteur disponible sur demande
- Grande précision de répétition et déplacements dynamiques de la pince
Les détails techniques varient selon le modèle et la taille. Utilisez notre moteur de recherche pour produits ou la comparaison des produits pour faire le bon choix. Nous nous ferons également un plaisir de vous conseiller personnellement afin de trouver la pince la mieux adaptée à votre application.
Les pinces AL sont idéales :
- Dans les environnements propres ou légèrement pollués (classe de salle propre ISO 4, indice de protection IP40)
- Pour les conceptions de projet dans lesquelles le prix revêt une grande importance
- Dans les applications de préhension standard avec des contraintes de charge modérées
- Lorsque l’on désire une qualité élevée avec un juste rapport qualité-prix
Les séries GPP5000AL et GPD5000AL couvrent 80 % de tous les domaines d’application industriels. Contactez-nous, nous vous aiderons à choisir la bonne pince : Contact
Le passage aux pinces avec Aluminum Linear Guide est généralement simple : grâce aux dimensions de construction et de vissage standardisées, les modèles GPP5000AL et GPD5000AL peuvent la plupart du temps être intégrés directement dans les systèmes existants. La vaste gamme d’accessoires est compatible avec toutes les pinces de la gamme de produits 5000, ce qui réduit au minimum le travail d’adaptation nécessaire. Une mise à niveau ultérieure vers les pinces plus robustes avec Steel Linear Guide ne pose également aucun problème et ne nécessite aucune grande adaptation. En outre, le Zimmer Group vous assiste de manière pratique tout au long du processus de conseil, d’intégration, de mise en service ainsi que de maintenance et de réparation – cela inclut l’assistance technique, le diagnostic, le dépannage et les pièces de rechange d’origine pour assurer une connexion fiable au système pendant tout le cycle de vie.