GPD5004NC-AL-A

Pinces concentrique trois mors
Série GPD5000AL

"L'Alternative"

  • Guidage linéaire en aluminium – L’alternative
    La version guidage acier/aluminium, réduite à l’essentiel, offre des performances accrues par rapport à des pinces similaires avec glissière à rainures en T et s’aligne sur la plupart des principes de guidage.
  • Large gamme d’accessoires
    Vous offre des produits parfaitement adaptés aux pinces. À souligner sont les mors de réglage pour une adaptation sans outil de la zone de préhension, les mors interchangeables pour un remplacement rapide des mors, ainsi que les capteurs précis qui surveillent de manière fiable l’intégralité de la plage de course via IO-Link ou de manière analogique.
  • Un produit cohérent et sans surprise
    Faites confiance à Zimmer Group et profitez d'une garantie exclusive de 24 mois pour vos pinces GPP et GPD5000 - sans aucune restriction, y compris pour les éléments en contact avec la pièce à manipuler et les pièces d'usure. Fiabilité maximale, productivité maximale - 24h/24 et 7j/7 !
Équipement/Options
  • IP40
  • Capteur magnétique
  • Joint air de barrage
  • Grande course / Fermeture à ressort
  • Grande course / Ouverture à ressort
  • Grande course
  • 15 millions de cycles sans maintenance (max.)
  • Guidage linéaire en aluminium
  • Certifiée salle blanche
Course par mors4 [mm]
Force de préhension nominale650 [N]
Force de préhension min. assurée par le ressort190 [N]
Classe de salle propre selon DIN EN ISO 14644-14
Force de préhension à la fermeture650 [N]
Temps de fermeture0.018 [s]
Temps d'ouverture0.028 [s]
Poids maximal de chaque mors monté0.18 [kg]
Longueur maximale des mors70 [mm]
Précision de répétition +/-0.01 [mm]
Pression de service4 ... 7 [bar]
Pression de service nominal6 [bar]
Température de service-10 ... +90 [°C]
Volume du vérin par cycle21 [cm³]
HomologationsLABS / REACH / RoHS
Protection de IEC 60529IP40
Valeur B10d15000000
Poids0.32 [kg]
Pièce de pression NC / NO / SC / SO
Accessoires
Détails
Mors universel aluminium
Accessoires
Détails
Mors universel acier
Accessoires
Détails
Mors de réglage en aluminium
Accessoires
Détails
Mors de réglage en acier
Accessoires
Détails
Kit partie mobile mors interchangeable
Accessoires
Détails
Partie fixe mors interchangeable
Accessoires
Détails
Raccord pneumatique droit
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Raccord orientable
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Soupape de maintien de la pression
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Soupape de maintien de la pression avec échappement d’air rapide
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Détecteur magnétique en équerre, câble 0,3 m - fiche M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Détecteur magnétique droit, câble 0,3 m - fiche M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Capteur 2 points en équerre, câble 0,3 m - fiche M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Capteur 2 points droit, câble 0,3 m - fiche M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Capteur de position droit avec câble de 0,3 m - prise M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Connecteur enfichable droit Câble 5 m - Douille M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Connecteur enfichable droit Câble 5 m - Douille M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Connecteur enfichable adaptable droit - Fiche M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
  1. Accouplement à coin avec guidage forcé
    • absorption de forces et couples élevés
    • Mouvement synchronisé des mors de préhension
  2. Mors de préhension
    • Montage des mors de préhension via douilles de centrage démontables
    • Graissage permanent par des reservoirs de lubrification insérées
  3. Verrouillage de la force de préhension intégré
    • Ressort intégré dans la chambre du vérin comme accumulateur d'énergie
  4. Rainure de détection
    • fixation et positionnement des détecteurs magnétiques
  5. Fixation et positionnement
    • Alternatifs sur plusieurs côtés pour un montage individuel
  6. Entraînement
    • Vérin pneumatique à double effet
  7. Aluminum Linear Guide
    • Glissière prismatique robuste
    • Permet la mise en place de longs mors de préhension
  8. Boîtier robuste et léger
    • Alliage aluminium anodisé