구성 요소 참조
ZING 메타돈 용량
그리퍼 | 구성 요소 | 생명 과학 | 의학 및 제약
Task & Solution
토마스 호프만이 개발한 최초의 로봇 투약 시스템인 ZING은 오피오이드 치료 프로그램에서 다양한 용량의 메타돈을 혼합하기 위해 특별히 설계된 혁신적인 기계입니다. 이 기계는 효율성과 약물 안전성을 개선하고, 의료진이 투약량을 조합하는 데 시간을 소비하는 대신 임상 업무에 더 집중할 수 있도록 하여 의료진과 환자 모두에게 향상된 경험을 제공합니다. 이 환상적인 솔루션의 일부인 GEP2000 그리퍼 시리즈. 2조 파라렐 그리퍼는 최대 1,000만 번의 유지보수 없는 긴 수명을 제공하는 컴팩트하고 비용 효율적인 전동 그리퍼로 의료 및 실험실 자동화 분야에 적합합니다. 이 그리퍼의 주요 특징은 자동 잠금 기능으로, 정전이나 비상 정지 시에도 다양한 용량의 메타돈을 조립할 때와 같이 작업물을 안전하게 고정할 수 있다는 점입니다. 여기에서 GEP2000 시리즈와 다양한 표준 변형 및 제약 및 생명 과학을 위한 맞춤형 솔루션에 대해 자세히 알아보세요.
하이라이트 및 기술 데이터
1000만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
통합 조회
기계식 자동 정지
내장 표준 구성 요소