시리즈 HK
HK3507A
HK3507A
클램핑 요소
시리즈 HK
폭 넓은 제품 라인
모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
도구 없이 개폐 가능(쌍안정)
클램핑 레버 회전
정비가 필요 없음
최대 50,000 정적 클램핑 주기
요청 카트에 추가
비교에 추가
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체
레일 유형
레일 크기
캐리지 유형
Franke
FDA
35
Kassette
타입 표시
Franke
FDB
35
Kassette
타입 표시
Franke
FDC
35
Kassette
타입 표시
Franke
FDE
35
Kassette
타입 표시
Franke
FDG
35
Kassette
타입 표시
Franke
FDH
35
Kassette
타입 표시
기술 데이터
유지력
1200 [N]
죄임 모멘트
7 [Nm]
장착 방향
정면에서
최대 길이 클램핑
39
레일 커버 스트립 사용 가능
마스킹 테이프 사용
무게
0.99 [kg]
장점 세부 정보
프로파일 레일 가이드
모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
플라스틱 클램핑 레버
자유로운 조정 가능(들어 올려서 래칭 해제)
클램핑 조
가동 베어링에 의한 대칭적 힘 도입 보장
하우징
치수 도면
다운로드
PDF 데이터시트
다운로드
설치 및 작동 지침
다운로드
CAD 데이터 다운로드
다운로드