MBPS2012ES1

클램핑 요소
시리즈 MBPS

  • 폭 넓은 제품 라인
    모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
  • 정상 닫힘(NC)
    스프링 에너지 저장 장치를 통해
  • 우수한 사용 수명
    최대 5 백만 정적 클램핑 주기
  • 안전 부재
    정전 시 안전한 브레이크
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
HIWINHG(QH)20HGH..CA타입 표시
HIWINHG(QH)20HGH..HA타입 표시
HIWINHG(QH)20HGW..CA타입 표시
HIWINHG(QH)20HGW..CC타입 표시
HIWINHG(QH)20HGW..HA타입 표시
HIWINHG(QH)20HGW..HC타입 표시
HIWINHG(QH)20QHH..CA타입 표시
HIWINHG(QH)20QHH..HA타입 표시
HIWINHG(QH)20QHW..CA타입 표시
HIWINHG(QH)20QHW..CC타입 표시
HIWINHG(QH)20QHW..HA타입 표시
HIWINHG(QH)20QHW..HC타입 표시
HIWINHG(QH)20HGW..SC타입 표시
HIWINPGH(PGQ)20PGHH..CA타입 표시
HIWINPGH(PGQ)20PGHH..HA타입 표시
HIWINPGH(PGQ)20PGHW..CC타입 표시
HIWINPGH(PGQ)20PGHW..HC타입 표시
HIWINPGH(PGQ)20PGQH..CA타입 표시
HIWINPGH(PGQ)20PGQH..HA타입 표시
HIWINPGH(PGQ)20PGQW..CC타입 표시
HIWINPGH(PGQ)20PGQW..HC타입 표시
기술 데이터
유지력900 [N]
최소 작동 압력 4.5 [bar]
장착 방향정면에서
최대 길이 클램핑94
최대 작동 압력6.5 [bar]
스크레이퍼-
레일 커버 스트립 사용 가능NEIN
무게0.51 [kg]
장점 세부 정보
  1. 프로파일 레일 가이드
    모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
  2. 웨지 기어
    피스톤과 클램핑 및 브레이킹 조 사이 힘의 변환
  3. 클램핑 및 브레이킹 조
    프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨
  4. 하우징
  5. 공압 피스톤
    피스톤이 웨지 기어를 길이 방향으로 이동시킴
  6. 스프링 에너지 저장 장치
    클램핑 유닛이 정상 닫힘