MBPS3505BS1

일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체 | 레일 유형 | 레일 크기 | 캐리지 유형 | |
---|---|---|---|---|
Bosch Rexroth | 35 | R1822 (SNS) | 타입 표시 | |
Bosch Rexroth | 35 | R1851 (FNS) | 타입 표시 | |
Bosch Rexroth | 35 | R1853 (FLS) | 타입 표시 | |
Bosch Rexroth | 35 | R1821 (SNH) | 타입 표시 | |
Bosch Rexroth | 35 | R1824 (SLH) | 타입 표시 | |
CPC | ARR(ARRU) | 35 | ARR-ML | 타입 표시 |
CPC | ARR(ARRU) | 35 | ARR-MN | 타입 표시 |
CPC | HRR(HRRU) | 35 | HRR-FL | 타입 표시 |
CPC | HRR(HRRU) | 35 | HRR-FN | 타입 표시 |
CPC | HRR(HRRU) | 35 | HRR-FXL | 타입 표시 |
CPC | HRR(HRRU) | 35 | HRR-ML | 타입 표시 |
CPC | HRR(HRRU) | 35 | HRR-MN | 타입 표시 |
CPC | HRR(HRRU) | 35 | HRR-MXL | 타입 표시 |
기술 데이터
유지력 | 2600 [N] |
최소 작동 압력 | 4.5 [bar] |
장착 방향 | 정면에서 |
최대 길이 클램핑 | 105.7 |
최대 작동 압력 | 6.5 [bar] |
레일 커버 스트립 사용 가능 | 마스킹 테이프 없이 |
무게 | 1.3 [kg] |
장점 세부 정보

- 프로파일 레일 가이드
모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능 - 웨지 기어
피스톤과 클램핑 및 브레이킹 조 사이 힘의 변환 - 클램핑 및 브레이킹 조
프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨 - 하우징
- 공압 피스톤
피스톤이 웨지 기어를 길이 방향으로 이동시킴 - 스프링 에너지 저장 장치
클램핑 유닛이 정상 닫힘