MBPS3510BS1A

일치 레일 / 왜건의 조합
| 레일 제조업체 | 레일 유형 | 레일 크기 | 캐리지 유형 | |
|---|---|---|---|---|
| IKO | LRX(MX) | 35 | LRX | 타입 표시 |
| IKO | LRX(MX) | 35 | LRXC | 타입 표시 |
| IKO | LRX(MX) | 35 | LRXG | 타입 표시 |
| IKO | LRX(MX) | 35 | MX | 타입 표시 |
| IKO | LRX(MX) | 35 | MXC | 타입 표시 |
| IKO | LRX(MX) | 35 | MXG | 타입 표시 |
| IKO | LRX(MX) | 35 | MXL | 타입 표시 |
| IKO | LRX(MX) | 35 | MXS | 타입 표시 |
| IKO | LRX(MX) | 35 | LRXD | 타입 표시 |
| IKO | LRX(MX) | 35 | LRXDC | 타입 표시 |
| IKO | LRX(MX) | 35 | LRXDG | 타입 표시 |
| IKO | LRX(MX) | 35 | MXD | 타입 표시 |
| IKO | LRX(MX) | 35 | MXDC | 타입 표시 |
| IKO | LRX(MX) | 35 | MXDG | 타입 표시 |
| IKO | LRX(MX) | 35 | MXDL | 타입 표시 |
기술 데이터
| 작동 | 공압식 |
| 유지력 | 2600 [N] |
| 작동 압력 | 4.5 ... 6.5 [bar] |
| 이론적 유지력 (µ=0,1) | 3250 [N] |
| 플러스 연결 가능 | 아니요 |
| B10d 값 | 5000000 |
| 위치 정확도 +/- | 0,05 [mm] |
| 개방 시간 | 0.13 [s] |
| 폐쇄 시간 | 0.02 [s] |
| 작동 온도 | -10 ... +70 [°C] |
| 권한 부여 | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| 무게 | 1.3 [kg] |
| 기능 | 클램핑 및 브레이킹 |
| 상태 | NC (Normally Closed) 정상 닫힘 |
| 장착 방향 | 정면에서 |
| 사이클 당 실린더 부피 | 28 [cm³] |
| 스크레이퍼 | 예 |
| 최대 길이 클램핑 | 105.7 |
장점 세부 정보

- 프로파일 레일 가이드
모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능 - 웨지 기어
피스톤과 클램핑 및 브레이킹 조 사이 힘의 변환 - 클램핑 및 브레이킹 조
프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨 - 하우징
- 공압 피스톤
피스톤이 웨지 기어를 길이 방향으로 이동시킴 - 스프링 에너지 저장 장치
클램핑 유닛이 정상 닫힘