MCP0701A

일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체 | 레일 유형 | 레일 크기 | 캐리지 유형 | |
---|---|---|---|---|
Bosch Rexroth | 7 | R0442 | 타입 표시 | |
Bosch Rexroth | 7 | R0444 | 타입 표시 | |
HepcoMotion | MLG | 7 | MLG..C | 타입 표시 |
HepcoMotion | MLG | 7 | MLG..L | 타입 표시 |
HepcoMotion | MLG | 7 | MLG..N | 타입 표시 |
HepcoMotion | MLGB | 7 | MLGB..C | 타입 표시 |
HepcoMotion | MLGB | 7 | MLGB..L | 타입 표시 |
HepcoMotion | MLGB | 7 | MLGB..N | 타입 표시 |
IKO | LWL | 7 | LWL..B | 타입 표시 |
IKO | LWL | 7 | LWL..N | 타입 표시 |
IKO | LWL | 7 | LWLC..B | 타입 표시 |
IKO | LWL | 7 | LWLC..N | 타입 표시 |
IKO | LWL | 7 | LWLG..B | 타입 표시 |
IKO | LWL | 7 | LWLG..N | 타입 표시 |
IKO | ML | 7 | ML | 타입 표시 |
IKO | ML | 7 | MLC | 타입 표시 |
IKO | ML | 7 | MLG | 타입 표시 |
INA | TKDM(KUEM) | 7 | KWEM | 타입 표시 |
INA | TKDM(KUEM) | 7 | KWEM..-C | 타입 표시 |
INA | TKDM(KUEM) | 7 | KWEM..-L | 타입 표시 |
MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SEB | 타입 표시 |
MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SEBM | 타입 표시 |
MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SEBS | 타입 표시 |
MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SEBSN | 타입 표시 |
MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SEBZ | 타입 표시 |
MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SECB | 타입 표시 |
MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SELB | 타입 표시 |
MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SELBM | 타입 표시 |
MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SELBN | 타입 표시 |
MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SELBZ | 타입 표시 |
MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SEZB | 타입 표시 |
MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SSZSB | 타입 표시 |
MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SZB | 타입 표시 |
MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SZCB | 타입 표시 |
MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SZLB | 타입 표시 |
MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SZMB | 타입 표시 |
MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SZNB | 타입 표시 |
MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SZSB | 타입 표시 |
NSK | PU(P1U) | 7 | PAU..AR | 타입 표시 |
THK | RSR | 7 | RSR..M | 타입 표시 |
THK | RSR | 7 | RSR..N | 타입 표시 |
THK | RSR | 7 | RSR..ZM | 타입 표시 |
HIWIN | MGN | 7 | MGN..C | 타입 표시 |
HIWIN | MGN | 7 | MGN..H | 타입 표시 |
기술 데이터
유지력 | 110 [N] |
정격 작동 압력 | 6 [bar] |
장착 방향 | 위에서 |
최대 길이 클램핑 | 34 |
최소 작동 압력 | 2 [bar] |
최대 작동 압력 | 6.5 [bar] |
스크레이퍼 | - |
레일 커버 스트립 사용 가능 | JA |
무게 | 0.081 [kg] |
장점 세부 정보

- 미니어처 프로파일 레일 가이드
모든 일반 미니어처 적용 - 프로파일 레일 가이드 주문 가능 - 웨지 기어
피스톤과 클램핑 조 사이 동력 전달 - 클램핑 조
프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨 - 하우징
- 공압 피스톤
피스톤이 웨지 기어를 길이 방향으로 이동시킴 - 슬라이드 블록
가동식 베어링용