MKS1501S

장비/옵션
- PLUS 연결
기술 데이터
작동 | 공압식 |
유지력 | 400 [N] |
이론적 유지력 (µ=0,1) | 500 [N] |
플러스 연결 가능 | 예 |
유지력 플러스 연결 | 1050 [N] |
작동 압력 | 5.5 ... 6.5 [bar] |
정격 작동 압력 | 6 [bar] |
B10d 값 | 5000000 |
위치 정확도 +/- | 0,02 [mm] |
개방 시간 | 0.01 [s] |
폐쇄 시간 | 0.015 [s] |
작동 온도 | -10 ... +70 [°C] |
DIN EN ISO 14644-1에 따른 클린룸 등급 | 6 |
승인 | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
무게 | 0.26 [kg] |
기능 | 클램핑 |
상태 | NC (Normally Closed) 정상 닫힘 |
장착 방향 | 정면에서 |
사이클 당 실린더 부피 | 5 [cm³] |
최대 길이 클램핑 | 58 |
장점 세부 정보

- 프로파일 레일 가이드
모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능 - 웨지 기어
피스톤과 클램핑 조 사이 동력 전달 - 클램핑 조
프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨 - 하우징
- 공압 피스톤
피스톤이 웨지 기어를 길이 방향으로 이동시킴 - 스프링 에너지 저장 장치
클램핑 유닛이 정상 닫힘