MKS2501N-LP

클램핑 요소
시리즈 MKS

  • 폭 넓은 제품 라인
    모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
  • 정상 닫힘(NC)
    스프링 에너지 저장 장치를 통해
  • 우수한 사용 수명
    최대 5 백만 정적 클램핑 주기
  • 높은 유지력
    PLUS- 공기로 조정
  • 안전 부재
    정전 시 안전한 클램프
장비/옵션
  • PLUS 연결
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
THKNR25NR..XA타입 표시
THKNR25NR..XB타입 표시
THKNR25NR..XLA타입 표시
THKNR25NR..XLB타입 표시
THKNR25NR..XLR타입 표시
THKNR25NR..XR타입 표시
THKNRS25NRS..XA타입 표시
THKNRS25NRS..XB타입 표시
THKNRS25NRS..XLA타입 표시
THKNRS25NRS..XLB타입 표시
THKNRS25NRS..XLR타입 표시
THKNRS25NRS..XR타입 표시
THKSNR25SNR..C타입 표시
THKSNR25SNR..LC타입 표시
THKSNR25SNR..LR타입 표시
THKSNR25SNR..R타입 표시
THKSNS25SNS..C타입 표시
THKSNS25SNS..LC타입 표시
THKSNS25SNS..LR타입 표시
THKSNS25SNS..R타입 표시
THKSVR25SVR..C타입 표시
THKSVR25SVR..LC타입 표시
THKSVR25SVR..LR타입 표시
THKSVR25SVR..R타입 표시
THKSVS25SVS..C타입 표시
THKSVS25SVS..LC타입 표시
THKSVS25SVS..LR타입 표시
THKSVS25SVS..R타입 표시
기술 데이터
유지력600 [N]
최소 작동 압력 4 [bar]
장착 방향위에서
최대 길이 클램핑56
정격 작동 압력4 [bar]
최대 작동 압력6.5 [bar]
레일 커버 스트립 사용 가능마스킹 테이프 없이
유지력 플러스 연결1200 [N]
무게0.4 [kg]
장점 세부 정보
  1. 프로파일 레일 가이드
    모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
  2. 웨지 기어
    피스톤과 클램핑 조 사이 동력 전달
  3. 클램핑 조
    프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨
  4. 하우징
  5. 공압 피스톤
    피스톤이 웨지 기어를 길이 방향으로 이동시킴
  6. 스프링 에너지 저장 장치
    클램핑 유닛이 정상 닫힘