로그인

MKS4505G

클램핑 요소
시리즈 MKS

  • 폭 넓은 제품 라인
    모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
  • 정상 닫힘(NC)
    스프링 에너지 저장 장치를 통해
  • 우수한 사용 수명
    최대 5 백만 정적 클램핑 주기
  • 높은 유지력
    PLUS- 공기로 조정
  • 안전 부재
    정전 시 안전한 클램프
장비/옵션
  • PLUS 연결
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
Bosch RexrothR205.. / KSE(볼)45R205A (FNS)타입 표시
Bosch RexrothR205.. / KSE(볼)45R205B (FLS)타입 표시
Bosch RexrothR205.. / KSE(볼)45R205C (SNS)타입 표시
Bosch RexrothR205.. / KSE(볼)45R205D (SLS)타입 표시
Bosch RexrothR205.. / KSE(볼)45R205E (SNH)타입 표시
Bosch RexrothR205.. / KSE(볼)45R205F (SLH)타입 표시
작동공압식
유지력1000 [N]
작동 압력5.5 ... 6.5 [bar]
플러스 연결 가능아니요
B10d 값5000000
위치 정확도 +/-0,02 [mm]
개방 시간0.03 [s]
폐쇄 시간0.035 [s]
작동 온도-10 ... +70 [°C]
DIN EN ISO 14644-1에 따른 클린룸 등급6
권한 부여CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
무게1.5 [kg]
기능클램핑
상태NC (Normally Closed) 정상 닫힘
장착 방향위에서
사이클 당 실린더 부피17 [cm³]
최대 길이 클램핑82
AEPN
집계
세부 정보
  1. 프로파일 레일 가이드
    모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
  2. 웨지 기어
    피스톤과 클램핑 조 사이 동력 전달
  3. 클램핑 조
    프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨
  4. 하우징
  5. 공압 피스톤
    피스톤이 웨지 기어를 길이 방향으로 이동시킴
  6. 스프링 에너지 저장 장치
    클램핑 유닛이 정상 닫힘