MKS5502K-LP

장비/옵션
PLUS 연결
              기술 데이터
            
| 작동 | 공압식 | 
| 유지력 | 1350 [N] | 
| 플러스 연결 가능 | 예 | 
| 유지력 플러스 연결 | 2000 [N] | 
| 정격 작동 압력 | 4 [bar] | 
| B10d 값 | 5000000 | 
| 위치 정확도 +/- | 0,02 [mm] | 
| 개방 시간 | 0.055 [s] | 
| 폐쇄 시간 | 0.035 [s] | 
| 작동 온도 | -10 ... +70 [°C] | 
| DIN EN ISO 14644-1에 따른 클린룸 등급 | 6 | 
| 권한 부여 | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS | 
| 무게 | 1.8 [kg] | 
| 기능 | 클램핑 | 
| 상태 | NC (Normally Closed) 정상 닫힘 | 
| 장착 방향 | 위에서 | 
| 사이클 당 실린더 부피 | 18 [cm³] | 
| 최대 길이 클램핑 | 82 | 
              장점 세부 정보
            

- 프로파일 레일 가이드
모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능 - 웨지 기어
피스톤과 클램핑 조 사이 동력 전달 - 클램핑 조
프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨 - 하우징
 - 공압 피스톤
피스톤이 웨지 기어를 길이 방향으로 이동시킴 - 스프링 에너지 저장 장치
클램핑 유닛이 정상 닫힘