MKS6501E

클램핑 요소
시리즈 MKS

  • 폭 넓은 제품 라인
    모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
  • 정상 닫힘(NC)
    스프링 에너지 저장 장치를 통해
  • 우수한 사용 수명
    최대 5 백만 정적 클램핑 주기
  • 높은 유지력
    PLUS- 공기로 조정
  • 안전 부재
    정전 시 안전한 클램프
장비/옵션
  • PLUS 연결
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
THKSRG65SRG..C타입 표시
THKSRG65SRG..LC타입 표시
THKSRG65SRG..LV타입 표시
THKHDR65HDR..C타입 표시
THKHDR65HDR..LC타입 표시
THKHDR65HDR..LR타입 표시
THKHDR65HDR..R타입 표시
기술 데이터
유지력1450 [N]
최소 작동 압력 5.5 [bar]
장착 방향정면에서
최대 길이 클램핑82
정격 작동 압력6 [bar]
최대 작동 압력6.5 [bar]
레일 커버 스트립 사용 가능마스킹 테이프 사용
유지력 플러스 연결3300 [N]
무게2.8 [kg]
장점 세부 정보
  1. 프로파일 레일 가이드
    모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
  2. 웨지 기어
    피스톤과 클램핑 조 사이 동력 전달
  3. 클램핑 조
    프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨
  4. 하우징
  5. 공압 피스톤
    피스톤이 웨지 기어를 길이 방향으로 이동시킴
  6. 스프링 에너지 저장 장치
    클램핑 유닛이 정상 닫힘