UBPS2514KS1

클램핑 요소
시리즈 UBPS

  • 폭 넓은 제품 라인
    모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
  • 정상 닫힘(NC)
    스프링 에너지 저장 장치를 통해
  • 우수한 사용 수명
    최대 5 백만 정적 클램핑 주기
  • 높은 유지력
    PLUS- 공기로 조정
  • 안전 부재
    정전 시 안전한 브레이크
장비/옵션
  • PLUS 연결
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
NTN-SNRLGB25LGBCS..BN타입 표시
NTN-SNRLGB25LGBCS..BS타입 표시
NTN-SNRLGB25LGBXS..BN타입 표시
NTN-SNRLGB25LGBXS..BS타입 표시
NTN-SNRLGB25LGBCH..FE타입 표시
NTN-SNRLGB25LGBCH..FL타입 표시
NTN-SNRLGB25LGBCH..FN타입 표시
NTN-SNRLGB25LGBCX..BE타입 표시
NTN-SNRLGB25LGBCX..BL타입 표시
NTN-SNRLGB25LGBCX..BN타입 표시
NTN-SNRLGB25LGBXH..FE타입 표시
NTN-SNRLGB25LGBXH..FL타입 표시
NTN-SNRLGB25LGBXX..BE타입 표시
NTN-SNRLGB25LGBXX..BL타입 표시
NTN-SNRLGB25LGBXX..BN타입 표시
NTN-SNRLGB25LGBCH..BE타입 표시
NTN-SNRLGB25LGBCH..BL타입 표시
NTN-SNRLGB25LGBCH..BN타입 표시
NTN-SNRLGB25LGBXH..BE타입 표시
NTN-SNRLGB25LGBXH..BL타입 표시
NTN-SNRLGB25LGBXH..BN타입 표시
기술 데이터
작동공압식
유지력1200 [N]
이론적 유지력 (µ=0,1)1500 [N]
플러스 연결 가능
유지력 플러스 연결1500 [N]
작동 압력5.5 ... 6.5 [bar]
정격 작동 압력6 [bar]
B10d 값5000000
위치 정확도 +/-0,02 [mm]
개방 시간0.05 [s]
폐쇄 시간0.02 [s]
작동 온도-10 ... +70 [°C]
권한 부여CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
무게0.96 [kg]
기능클램핑 및 브레이킹
상태NC (Normally Closed) 정상 닫힘
장착 방향위에서
사이클 당 실린더 부피23 [cm³]
최대 길이 클램핑100
장점 세부 정보
  1. 프로파일 레일 가이드
    모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
  2. 웨지 기어
    피스톤과 클램핑 및 브레이킹 조 사이 힘의 변환
  3. 클램핑 및 브레이킹 조
    프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨
  4. 하우징
  5. 공압 피스톤
    피스톤이 웨지 기어를 길이 방향으로 이동시킴
  6. 스프링 에너지 저장 장치
    클램핑 유닛이 정상 닫힘
  7. 변류기
    옵션으로 함께 주문 가능
  8. 내장형 밸브(옵션)
    최대 60%까지 빠른 폐쇄 시간 라인 길이와 무관