UBPS3514AS1

클램핑 요소
시리즈 UBPS

  • 폭 넓은 제품 라인
    모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
  • 정상 닫힘(NC)
    스프링 에너지 저장 장치를 통해
  • 우수한 사용 수명
    최대 5 백만 정적 클램핑 주기
  • 높은 유지력
    PLUS- 공기로 조정
  • 안전 부재
    정전 시 안전한 브레이크
장비/옵션
  • PLUS 연결
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
Ewellix (SKF)LLTH35LLTHC..A타입 표시
Ewellix (SKF)LLTH35LLTHC..LA타입 표시
Ewellix (SKF)LLTH35LLTHC..LU타입 표시
Ewellix (SKF)LLTH35LLTHC..SA타입 표시
Ewellix (SKF)LLTH35LLTHC..SU타입 표시
Ewellix (SKF)LLTH35LLTHC..U타입 표시
Ewellix (SKF)LLTH35LLTHC..LR타입 표시
Ewellix (SKF)LLTH35LLTHC..R타입 표시
RodriguezBR35BRH..A타입 표시
RodriguezBR35BRH..AL타입 표시
RodriguezBR35BRS..B타입 표시
RodriguezBR35BRH..B타입 표시
RodriguezBR35BRH..BL타입 표시
ABBABRR(BRS)35BRS..AO타입 표시
ABBABRR(BRS)35BRS..LA타입 표시
ABBABRR(BRS)35BRS..SU타입 표시
ABBABRR(BRS)35BRS..UO타입 표시
ABBABRR(BRS)35BRD..AO타입 표시
ABBABRR(BRS)35BRD..LA타입 표시
ABBABRR(BRS)35BRD..SU타입 표시
ABBABRR(BRS)35BRD..UO타입 표시
ABBABRR(BRS)35BRS..LR타입 표시
ABBABRR(BRS)35BRS..RO타입 표시
ABBABRR(BRS)35BRD..LR타입 표시
ABBABRR(BRS)35BRD..RO타입 표시
RollonMRR(Mono Rail)35MRS타입 표시
RollonMRR(Mono Rail)35MRS..L타입 표시
RollonMRR(Mono Rail)35MRT..LW타입 표시
RollonMRR(Mono Rail)35MRT..SW타입 표시
RollonMRR(Mono Rail)35MRT..W타입 표시
RollonMRR(Mono Rail)35MRS..LW타입 표시
RollonMRR(Mono Rail)35MRS..W타입 표시
기술 데이터
유지력2500 [N]
최소 작동 압력 5.5 [bar]
장착 방향위에서
최대 길이 클램핑109
정격 작동 압력6 [bar]
최대 작동 압력6.5 [bar]
스크레이퍼-
레일 커버 스트립 사용 가능JA
유지력 플러스 연결3300 [N]
무게2.2 [kg]
장점 세부 정보
  1. 프로파일 레일 가이드
    모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
  2. 웨지 기어
    피스톤과 클램핑 및 브레이킹 조 사이 힘의 변환
  3. 클램핑 및 브레이킹 조
    프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨
  4. 하우징
  5. 공압 피스톤
    피스톤이 웨지 기어를 길이 방향으로 이동시킴
  6. 스프링 에너지 저장 장치
    클램핑 유닛이 정상 닫힘
  7. 변류기
    옵션으로 함께 주문 가능
  8. 내장형 밸브(옵션)
    최대 60%까지 빠른 폐쇄 시간 라인 길이와 무관