UBPS5501CS1LA

장비/옵션
 PLUS 연결 PLUS 연결
              기술 데이터
            
| 작동 | 공압식 | 
| 유지력 | 5200 [N] | 
| 이론적 유지력 (µ=0,1) | 6500 [N] | 
| 플러스 연결 가능 | 예 | 
| 유지력 플러스 연결 | 7600 [N] | 
| 작동 압력 | 5.5 ... 6.5 [bar] | 
| 정격 작동 압력 | 6 [bar] | 
| B10d 값 | 5000000 | 
| 위치 정확도 +/- | 0,02 [mm] | 
| 개방 시간 | 0.4 [s] | 
| 폐쇄 시간 | 0.03 [s] | 
| 작동 온도 | -10 ... +70 [°C] | 
| 권한 부여 | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS | 
| 무게 | 8.8 [kg] | 
| 기능 | 클램핑 및 브레이킹 | 
| 상태 | NC (Normally Closed) 정상 닫힘 | 
| 장착 방향 | 정면에서 | 
| 사이클 당 실린더 부피 | 130 [cm³] | 
| 스크레이퍼 | 예 | 
| 최대 길이 클램핑 | 215 | 
              장점 세부 정보
            

- 프로파일 레일 가이드
 모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
- 웨지 기어
 피스톤과 클램핑 및 브레이킹 조 사이 힘의 변환
- 클램핑 및 브레이킹 조
 프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨
- 하우징
- 공압 피스톤
 피스톤이 웨지 기어를 길이 방향으로 이동시킴
- 스프링 에너지 저장 장치
 클램핑 유닛이 정상 닫힘
- 변류기
 옵션으로 함께 주문 가능
- 내장형 밸브(옵션)
 최대 60%까지 빠른 폐쇄 시간 라인 길이와 무관