이점
시리즈의 장점 한눈에 보기

차이를 만드는 장점
GPP5000 및 GPP5000AL 시리즈의 그립력 개요


전체 용도의 100%를
GPP5000 시리즈로 수행할 수 있습니다.
100%
이상의
더 높은 파지력을 S 버전의 동일한 설치 크기로 이용할 수 있습니다.
동일한 힘을 자랑하는 더 작은 설치 크기를 선택하면
최대 45%
저렴한 가격으로 이용할 수 있습니다.
프리미엄 그리퍼
범용으로 사용할 수 있도록 설계되었습니다
부식으로부터 보호되며 IP64 등급으로 매우 열악한 환경 조건에 대해서도 최적으로 준비되어 있습니다. 이걸로도 충분하지 않은 경우, 이 시리즈는 보호 등급이 IP67인 프로텍터 및 온도 저항 버전도 제공합니다.






유지보수가 필요 없음
GPP5000 및 GPD5000 시리즈는 최대 3,000만 사이클까지 유지보수 없이 작동하므로 장기간 사용할 수 있으며 시스템 가용성을 극대화할 수 있습니다.
가치의 약속 – 예외 없이 초지일관
어떤 제조업체는 36개월 보증을 제공한다고 광고하지만 공작물과 접촉하는 부품 및 마모 부품은 서비스에서 제외합니다. 반면, Zimmer Group은 타협하지 않는 "Made in Germany" 품질로 모든 GPP 및 GPD5000 그리퍼에 대해 24개월 보증을 약속합니다. 이는 사이클 수와 관계 없이 모든 부품에 조건 없이 적용됩니다! Zimmer와 함께라면 시스템이 연중무휴로 수익을 창출할 수 있습니다.


인증
품질과 안전은 Zimmer의 기업 철학의 핵심입니다. 정기적으로 테스트를 거치는 당사의 제품은 최고의 품질 기준을 충족할 뿐만 아니라 장기적인 신뢰성과 안전성을 보장합니다. 이는 5000 제품군의 모든 시리즈에도 적용됩니다.
액세서리
사용 조건이 변경되면 새로운 설계 작업 없이 최소한의 조정만으로 효율적이고 유연하게 프로텍터 버전으로 개조할 수 있습니다. GPP5000 및 GPD5000 시리즈는 다양한 액세서리 부품과 호환됩니다. 특히 주목할 만한 점은 공구 없이 그리핑 범위를 조정할 수 있는 조정가능한 조, 빠른 조 교체를 위한 교체가능한 조와 정밀 센서입니다. 이는 IO-Link 또는 아날로그를 통해 전체 스트로크 범위를 안정적으로 모니터링합니다.

다양하게 이용 가능
모든 생산 상황에서의 정밀성
고도로 자동화된 제조 환경, 표준화된 자동화 생산 또는 유연한 조립 공정 등 어떤 분야에서든 GPP5000 및 GPD5000 그리퍼 시리즈는 안정적인 성능과 산업 전반에 맞춰 조정할 수 있는 특성을 자랑합니다.
단순한 핸들링 기술 그 이상
최고의 그리퍼를 위한 최고의 서비스
Zimmer Group의 국제 네트워크를 통해 전 세계 현지에서 직접 지원을 받을 수 있습니다. 일관적인 문서와 세심하게 설계된 다양한 액세서리 프로그램은 손쉬운 핸들링
과 유지보수를 보장합니다.

핫라인
- 개인 담당자
- 장애, 프로세스 오류, 조작 문제 발생 시 지원
- 전화, 비디오, 원격으로 오류 분석
수리 서비스
- 결함이 있는 어셈블리 수리
- 수리 및 유지보수
- 전반적인 점검
- 문제 해결 및 수리
현장 서비스
- 기계적 및 전기적 설치
- 기계적 및 전기적 시운전
- 최적화 시 생산 지원
- 유지보수, 수리 및 검사
- 문제 해결
교육
- 조작자 교육
- 문제 해결 및 진단
- HMI 사용 방법
- 유지보수
FAQ - Steel Linear Guide가 있는 그리퍼
Steel Linear Guide는 최고의 정밀도와 공정 안정성을 제공하는 매우 견고한 스틸 프로파일 슬롯 가이드를 나타냅니다. 이 강철 가이드는 최대 3,000만 회까지 유지보수 없이 사용할 수 있으며 까다로운 산업 환경에서도 오래 지속되는 성능을 보장합니다.
5000 시리즈는 범용 그리퍼로 설계되었으며 기계 및 플랜트 엔지니어링, 자동차 산업, 금속 가공 및 모든 종류의 자동화된 핸들링 및 조립 공정에 적합합니다. 높은 견고성과 IP64/67 보호 등급 덕분에 까다로운 환경에도 적합합니다.
주요 장점:
- 높은 파지력 및 토크 흡수력
- 3,000만 사이클 이상 유지보수 필요 없음
- 5000 제품군의 다양한 액세서리와의 호환성
- 강력한 밀봉 및 부식 방지
이러한 특성은 공정 안정성을 높이고 운영 비용을 절감하는 것이 증명되었습니다.
예, 공압식 버전 외에도 자동화에 대한 요건이 높은 사용 분야에 적합한 전동식 또는 하이브리드 제어 그리퍼도 있습니다. GPP5000IL 및 GPD5000IL 시리즈의 하이브리드 제어 그리퍼는 통합 밸브 기술을 자랑합니다. GEP5000 및 GED5000 시리즈의 전동 그리퍼의 경우 파지력을 개별적으로 설정할 수 있습니다. 두 버전 모두 센서가 내장되어 있습니다.