PME06X05NSDS-A

산업용 댐퍼 PowerStop
시리즈 Mini Energy
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
스트로크당 최대 에너지 소비량 - 연속 작동1.8 [J]
1.8 [m/s]
3.5 [m/s]
스레드M6X0.5
최대 스트로크5 [mm]
시간당 최대 에너지 소비량 - 연속 작동5000 [J/h]
스트로크당 최대 에너지 소비량 - 비상 정지 모드1.8 [J]
경도S
헤드강철 헤드 포함
스트로크 버전일반 스트로크
최대 충돌각2 [°]
고정용 스토퍼의 최대 힘0.5 [kN]
카운터 너트의 조임 토크2 [Nm]
인증LABS / REACH / RoHS
무게6 [g]
재료스테인리스 스틸
고정 스토퍼 재료Ecobrass
바이오 오일(생분해성)HEES
1.5 [N]
2.5 [N]
최대 피스톤 복귀 시간0.15 [s]
보호장치보호장치 미포함
시리즈Mini Energy
허용 온도 범위-10 ... +70 [°C]
H1 인증
정지 슬리브
액세서리
세부 정보
스테인리스 스틸 카운터 너트
액세서리
세부 정보
압력 챔버 실링
액세서리
세부 정보