LKE2505BS1

클램핑 요소
시리즈 LKE
- 에너지 효율성 (쌍안정)
24V 직류로 개폐 - 통합형 전자장치
디지털 제어 및 상태 신호 - 유연한 배선
최적의 공간 활용
장비/옵션
통합 조회
기술 데이터
| 작동 | 전기식 |
| 유지력 | 1100 [N] |
| 전압 | 24 [V] |
| 최대 소비 전력 | 1.5 [A] |
| IEC 60529에 따른 보호 유형 | IP64 |
| B10d 값 | 500000 |
| 위치 정확도 +/- | 0,05 [mm] |
| 개방 시간 | 0.5 [s] |
| 폐쇄 시간 | 0.5 [s] |
| 작동 온도 | +5 ... +50 [°C] |
| 인증 | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| 무게 | 1.1 [kg] |
| 기능 | 클램핑 |
| 상태 | N (쌍안점) 현재 위치에서 유지 |
| 장착 방향 | 정면에서 |
| 신호 전압 | 24 [V DC] |
| 신호 전력 | 400 [mA] |
| 케이블 길이 | 0.3 [m] |
| 최대 길이 클램핑 | 153.2 |
장점 세부 정보

- 프로파일 레일 가이드
모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능 - 편심 기어
모터와 클램핑 조 사이 동력 전달 - 클램핑 조
프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨 - 하우징
- 전기 구동
조임력 생성을 위한 용도 - 슬라이드 블록
가동식 베어링용 - 비상 작동
에너지 차단 시 수동 개방 가능 - 전기 연결 케이블
제어 및 에너지 공급 - 조절 나사
레일 공차 수정