WWR1160F

공구교환기
시리즈 WWR1000

  • 압력 급감 시 안전 유지
    스프링 어큐뮬레이터와 기계식 힘 전달 장치의 조합으로 시스템에서 갑작스러운 압력 손실이 발생하더라도 공구를 안전하게 고정할 수 있습니다.
  • 주요 과제를 위한 높은 부하
    1,000kg 이상의 적재 용량을 갖춘 이 공구 교환장치는 중장비 로봇에 사용하기에 이상적이며 가장 까다로운 조건에서도 안정적이고 자동화된 교환 공정을 가능하게 합니다.
  • 다양한 신호 전송 시스템
    공압, 진공, 유압, 냉각수, 전기 신호 또는 부하 등 다양한 미디어 캐리어를 통합할 수 있는 모듈형 시스템으로 가장 다양한 공정 요구 사항에 유연하게 대응할 수 있습니다.
EN ISO 9409-1 기준 연결 플랜지TK 160
동력종류공압
전기 에너지 전달옵션
유동적 에너지 전달옵션
잠금시 자동로크기계식
잠금 스트로크1 [mm]
반복정밀도 +/-0.02 [mm]
최대로 X, Y에서 커플링시 축오프셋 3 [mm]
작동 압력6 ... 8 [bar]
정격 작동 압력6 [bar]
작동 온도5 ... +80 [°C]
사이클 당 실린더 부피48 [cm³]
인증LABS / REACH / RoHS
B10d 값5000000
무게8.7 [kg]
시리즈 WWR1000
툴체인져
세부 정보
직선-나사 체결부
센서 및 에너지 공급
세부 정보
유도식 접근 스위치, M8
액세서리
세부 정보
직선 케이블 5 m - 소켓 M8 플러그 연결
센서 및 에너지 공급
세부 정보
프로그래밍 팁
액세서리
세부 정보
스토리지 스테이션
액세서리
세부 정보
활용도
  • 가연성 물질이 있는 환경에서도
이점
  • 안전한 프로세스 보장
  • 인증됨
  • 모든 제품 및 등급 인증 가능
세부 정보
  1. 고정부품
    • 로봇측 조립
  2. 센터링 볼트
    • 비고정 부품의 회전방지장치 및 위치결정
  3. 비고정 부품
    • 공구측 조립
  4. 잠금 볼트
    • 잠금 슬리브 조정되었음
  5. 구동
    • 이중 작동 공압 실린더
  6. 내장된 스프링
    • 압력 하락시 에너지 저장
  7. 피스톤 위치 문의
    • 인덕티브 근접 스위치로
  8. 잠금 슬리브
  9. 로봇 플랜지
    • EN ISO 9409-1 부품회로
  10. 에너지 요소 고정
에너지 엘리먼트 어댑터 플레이트
액세서리
세부 정보
에너지 엘리먼트 어댑터 플레이트
액세서리
세부 정보
전송 유형 공압식
연결부 나사산유동적 커플링 갯수접점 갯수
G3/8" 1
세부 정보
G1/4" 2
세부 정보
G1/8" 4
세부 정보
G1/8" 6
세부 정보
M5 15
세부 정보
전송 유형 유동적
연결부 나사산유동적 커플링 갯수접점 갯수
G1/4" 1
세부 정보
G1/2" 1
세부 정보
G1/2" 2
세부 정보
G1/2" 4
세부 정보
전송 유형 전기식
연결부 나사산유동적 커플링 갯수접점 갯수
M8 1
세부 정보
M23 5+PE
세부 정보
M23 (3+PE) / 4
세부 정보
M23 11+1
세부 정보
M23 11+1
세부 정보
M23 12
세부 정보
M23 12
세부 정보
M23 14+5 센서
세부 정보
M23 14+5 센서
세부 정보
M23 14+5 센서
세부 정보
M23 14+5 센서
세부 정보
M23 18+1
세부 정보
M23 18+1
세부 정보
M23 19
세부 정보
M23 19
세부 정보
3
세부 정보
M12 8+2
세부 정보
1
세부 정보
전송 유형 통신
연결부 나사산유동적 커플링 갯수접점 갯수
M12 5
세부 정보
M12 5
세부 정보
M12 5
세부 정보
M12 4
세부 정보
M12 4
세부 정보
M12 4
세부 정보
M12 8
세부 정보
세부 정보